CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs

CPC’s Everis® couplings are unparalleled in functionality and performance, making them the superior choice for NVIDIA’s cutting-edge applications.

Learn more here

of

CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs
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
    Série NSH

    See Série NSH Products

    NSH Series couplings are general purpose versions of CPC's pressure-balanced, non-spill, ChemQuik® CQG couplings. Molded polypropylene, EPDM seals and a 100% springless and metal-free flow path provide broad chemical resistance and exceptionally high flow capacity, allowing instant disconnects (and reconnects), even under pressure. The non-spill design of the polypropylene NSH coupling virtually eliminates spills, minimizes downtime and enhances operator safety in a very low cost package. 

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages

    Design zéro goutte

    Protection ultime contre les fumées et produits chimiques

    Design à compression compensée     Déconnexion sécurisée même sous pression; facile à connecter sous haute pression
    Circuit d’écoulement sans métal et sans ressort Elimine les contaminations dues au métal

    Codage couleur en option

    Supporte éviter de mauvais raccordements

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: 0°C jusqu’à 49°C / 32°F jusqu’à 120°F
    Valeur Kv: Kv~43,2

    Matériau

    Eléments principaux et clapets: Polypropylène chargé verre
    Joint toriques: EPDM
    Joint traversée de cloison: EPDM
    Joints en option: FKM
    Ressorts (hors circuit d’ècoulement): Acier inoxydable 316
    Ecrou à coiffe: Polypropylène blanc
    Lubrifiants: Krytox® PFPE (inerte)
    Ecrou de cloison étanche: HDPE
    Adapteur pour montage en traversée de cloison: HDPE

    Autres

    Couleurs optionnelles: clapet d’obturations et embouts en rouge ou bleu
    Raccordement de tubes: De 9,5mm jsuqu’à 19mm DI / 3/8" jusqu’à 3/4" DI
    Terminaison à coiffe: Tube 9,5mm DE our 12,7mm DE +0,25mm/-0,00mm
    Volume résiduel: <0,10 ml par manipulation
    Inclusion: 0,03 ml par déconnexion
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    NSHD17006

    NSHD17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD17008

    NSHD17008

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD17010

    NSHD17010

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD17012

    NSHD17012

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    NSHD20006

    NSHD20006

    3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD20008

    NSHD20008

    1/2 JACO Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22006

    NSHD22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22008

    NSHD22008

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22010

    NSHD22010

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD22012

    NSHD22012

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD24008

    NSHD24008

    1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Insert

    NSHD26006

    NSHD26006

    3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Insert

    1800700

    1800700

    Dust Cap Coupling Body & Coupling Insert (NSH/CHG) (ChemQuik)