AseptiQuik L

    See AseptiQuik L Products

    Les connecteurs AseptiQuik® de 3/4" et 1" et leurs connecteurs sanitary de 1 1/2" assurent une connexion stérile rapide et simple pour des applications exigeantes - même dans les environnements non stériles. Le design intuitif réduit la complexité et le risque d'erreur humaine. La conception robuste des raccords permettent aux utilisateurs de créer des connexions stériles simples et fiables sans nécessiter de brides, de dispositifs de serrage ou de soudage supplémentaires. Les raccords AseptiQuik offrent toute la qualité qui peut être exigée du premier fournisseur de raccords à usage unique.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Conception neutre Spécification facile des systèmes « single-use » avec une seule référence pour connecteur femelle et mâle
    Construction robuste Performance fiable et répétable sans équipement supplémentaire
    TOURNER-CLICKER-TIRER Processus intuitif de connexion en trois étapes réduit le risque d’erreur humaine
    Languettes à TIRER intégrées Languettes servent de protection et assurent le retrait simultané des deux membranes
    Clic CPC Confirmation audible des étapes de connexion effectuées
    Compatibilité chimique AseptiQuik PPSU : Les connecteurs peuvent être utilisés dans une gamme plus vaste d’applications, compatibilités chimiques étendues
    Echelle de pH Echelle de pH    AseptiQuik PPSU : compatible avec de nombreuses connexions dans les process downstream dans une zone de pH de 12 à 12 

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Jusqu’à 4,1 bar (60 psi)
    Jusqu’à 5,1 bar (75 psi) pendant 48 heures
    Température: De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu‘à 104°F)

    Matériau

    Eléments principaux: Polycarbonate (blue, standard version), USP Class VI, ADCF
    Polycarbonate (white, HT version), USP Class VI, ADCF
    Languettes à tirer/protection: Polycarbonate (bleu, version standard), USP Classe VI, ADCF
    Joints toriques: Silicone(transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
    Membranes: Polyethylène (version standard), USP Classe VI, ADCF
    Hydrophobic polyethersulfone (HT version), USP Class VI, ADCF, PTFE strip sticker
    Conformité: RoHS

    Méthodes de stérilisation

    Rayons gamma: Jusqu‘à 50 kGy irradiation
    Autoclave: un cycle jusqu‘à 130C pendant 60 minutes

    Autres

    Couleur: Blanc (moulé par injection)
    Diamètre de raccordements: 19,0mm DI (3/4” DI) 25,4mm DI (1” DI) 1½" Sanitary

    Cv Value

    Cv~14.4 max
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Etudes des extractibles

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters

    AQL17012

    AQL17012

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL17012HT

    AQL17012HT

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

    AQL17016

    AQL17016

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL17016HT

    AQL17016HT

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

    AQL17112

    AQL17112

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL17116

    AQL17116

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL33024

    AQL33024

    1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL33024HT

    AQL33024HT

    1½" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

    AQL33124

    AQL33124

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body