Séries HFC35 & 57

    See Séries HFC35 & 57 Products

    Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC35 sont capables de résister aux applications exigeantes et sont dotés d'une bonne résistance mécanique et chimique et sont autoclavables.

    Les coupleurs en polysulfone de la gamme HFC57 sont résistants aux UV et sont capables de subir l'exposition continue aux rayons UV nocifs sans que les performances mécaniques soient affectées.

    Les deux séries peuvent fonctionner dans des environnements extérieurs difficiles à des températures entre -40 °C et 138 °C et à des pressions du vide jusqu'à 8,6 bar. Un design ergonomique, ainsi qu'un large verrou protégé procurent une utlisation et une manipulation aisées. La forme étudiée du clapet permet un débit important accompagné d'un volume résiduel faible. Les deux séries comportent aussi des traversées de cloison et des ressorts de clapet en Hastelloy® C.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Matériau Polysulfone (HFC35) Mécaniquement résistant et autoclavable
    Matériau Polysulfone UV (HFC57) Mécaniquement robuste et résistant aux UV
    Clapet de haute efficacité Plus de débit et moins de perte de charge dans une taille compacte
    Conception ergonomique Facile à saisir, simple à faire fonctionner
    Compatible Avec les coupleurs de la série HFC12

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: du vide jusqu’à 8,6 bar (125 psi)
    Température de service: de -40°C jusqu’à 138 °C (de -40°F jusqu’à 280°F)

    Matériau:

    Composants principaux et clapet: Polysulfone
    Verrou: Polysulfone
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Joint de traversée de cloison: EPDM
    Joint d’étanchéité du filetage GHT femelle: FDA EPDM
    Ressort du verrou: Acier inoxydable 316
    Joint torique: EPDM

    Autres

    Couleur: Blanc naturel avec verrou gris foncé
    Raccordement de tubes: de 9,5mm jusqu’à 19mm DI (de 3/8” jusqu’à 3/4”)

    Cv Value

    Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
    Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
    Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.
    Test d’étanchéité après 72 heures d’exposition à la pression et à la temperature.

    Products

    Filters

    HFC161035

    HFC161035

    5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    HFC161235

    HFC161235

    3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    HFC16635

    HFC16635

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    HFC16835

    HFC16835

    1/2 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    HFC171035

    HFC171035

    5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFC171235

    HFC171235

    3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFC171257

    HFC171257

    3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFC17635

    HFC17635

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFC17657

    HFC17657

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFC17835

    HFC17835

    1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFC17857

    HFC17857

    1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    HFCD161035

    HFCD161035

    5/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD161057

    HFCD161057

    5/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD161235

    HFCD161235

    3/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD161257

    HFCD161257

    3/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD16635

    HFCD16635

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD16657

    HFCD16657

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD16835

    HFCD16835

    1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD16857

    HFCD16857

    1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    HFCD171035

    HFCD171035

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD171057

    HFCD171057

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD171235

    HFCD171235

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD171257

    HFCD171257

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD17635

    HFCD17635

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD17657

    HFCD17657

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD17835

    HFCD17835

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFCD17857

    HFCD17857

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    HFC221035

    HFC221035

    5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC221057

    HFC221057

    5/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC221235

    HFC221235

    3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC221257

    HFC221257

    3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC22635

    HFC22635

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC22657

    HFC22657

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC22835

    HFC22835

    1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC22857

    HFC22857

    1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    HFC23635

    HFC23635

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    HFC23835

    HFC23835

    1/2 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    HFC24635

    HFC24635

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    HFC24835

    HFC24835

    1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert

    HFC24857

    HFC24857

    1/2 NPT Non-Valved Coupling Insert

    HFCD221035

    HFCD221035

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD221057

    HFCD221057

    5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD221235

    HFCD221235

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD221257

    HFCD221257

    3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD22635

    HFCD22635

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD22657

    HFCD22657

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD22835

    HFCD22835

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD22857

    HFCD22857

    1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    HFCD23635

    HFCD23635

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    HFCD23835

    HFCD23835

    1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    621200

    621200

    Panel Mount Gasket (HFC35 & 57, HFC12)

    Back to Top