Série SaniQuik

    See Série SaniQuik Products

    Le connectuer SaniQuik™ vous donne la possibilité d'intégrer des composants "single-use" dans  vos équipements inox existants. Cet Embout sanitaire intégral se fixe aux systèmes inox par fixations tri-clamp; Il permet le raccordement rapide et aisé à des systèmes de poche à usage unique, à des manifolds ou des tube sets. 

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Terminaisons sanitaires 3/4" et
    1-1/2"
    Montage sur des systèmes de plomberie rigide avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps
    Comptabilité avec les coupleurs des séries MPC et MPX Connexion rapide et facile avec des coupleurs standards industriels pour connecter avec les poches à usage unique et les tube sets
    Adaptateur coupleur intégré La déconnexion du coupleur ne nécessite pas le remplacement de joint
    Matériau sans ingrédients BSE/TSE Comptabilité aux exigences ADCF

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
    Température de service: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

    Matériau

    Eléments principaux: Inox 316L
    Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

    Méthodes de stérilisation

    Méthodes de stérilisation: Autoclave

    Cv Value

    Kv~204,60 max. (Cv~14.2 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

    Products

    Filters

    SQCC221212M

    SQCC221212M

    3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCC222424M

    SQCC222424M

    1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCX221212M

    SQCX221212M

    3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCX222416M

    SQCX222416M

    1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

    SQCX222424M

    SQCX222424M

    1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    2260100

    2260100

    SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

    2260200

    2260200

    SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring