• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    DTLD

    See DTLD Products

    Les coupleurs à double flux de la série DTLD de 6,35 mm offrent un bouton-poussoir unique avec des connexions indépendantes ou simultanées sur des ensembles de tubes à structure libre. Fabriqués en thermoplastique ABS, les coupleurs avec clapet de la série DTLD assurent, une fois le premier insert branché, que le second insert ne se débranchera pas. L'utilisation à une seule main fait de la série DTLD le choix parfait pour des branchements simples et indépendants sur des connexions à double port. La série DTLD est compatible avec tous les inserts des séries PLC, PLC12 et LC. 

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Bouton-poussoir simple Réduit le risque d’activation accidentelle du bouton-poussoir
    Le bouton-poussoir est toujours en place pour accepter l’insert Assure un fonctionnement sans fuites
    Conception compacte et modulaire S’adapte bien à la main, facile à nettoyer
    Connexions rapides indépendantes Nécessite une dextérité manuelle minimale

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 1,38 bar (20 psi)
    Température de service: De 0°C jusqu’à 48°C (de 32°F jusqu’à 120°F)

    Matériau

    Composants principaux: ABS
    Verrou: Acetal
    Clapet d’obturation du coupleur: Acetal
    Clapet d’obturation de l’insert: Polypropylène
    Ressorts: Acier inoxydable 316
    Joints toriques: Buna-N
    Conformité: REACH et RoHS

    Autres

    Couleur: Blanc avec bouton-poussoir en bleu
    Noir avec bouton-poussoir en gris
    Raccordement de tubes: De 6,4mm à 9,5mm DI / de 1/4" à 3/8" DI

    Cv Value

    Kv ~ 9,13 max. (Cv ~ 0.63 max)
    Kv ~ 6,09 max. (Cv ~ 0.42 max)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Filters

    DTLD17004

    DTLD17004

    1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

    DTLD17006

    DTLD17006

    3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

    PLCD2200406

    PLCD2200406

    1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert