• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Connecteur Série MicroCNX®

    See Connecteur Série MicroCNX® Products

    Grâce au savoir-faire et à l'inventivité de CPC, le leader de la technologie des connexions à usage unique, une nouvelle gamme MicroCNX® est lancée. Cette gamme de micro-connecteurs aseptiques fournit une méthode simple et efficace de connexion aseptique. Ils peuvent être utilisés pour les assemblages de bioproduction avec des tubes de petit diamètre. Les micro-connecteurs stériles MicroCNX sont la solution alternative moderne au processus industriel et fastidieux du soudage de tubes. La gamme MicroCNX est conçue spécifiquement pour les conditions critiques du transfert de milieux biologiques dans les applications biopharmaceutiques, de thérapie cellulaire et de thérapie génique.

    Produits et leur téléchargement

    2022 Pharma Innovation Awards Logo Award

    2022 Pharma Innovation Award

    2022 Pharma Innovation Award winner: MicroCNX Series Connectors. The awards recognize advancements in product quality and manufacturing efficiency.

    Caractéristiques Avantages
    PINCER-CLIQUER-TIRER Processus de connexion intuitif en trois étapes
    Facile à utiliser Réduit les risques d’erreur de l’opérateur et Les performances, la fiabilité et la sécurité de la connexion
    Sans genre Facilite les spécifications de systèmes à usage unique, une seule référence produit pour les deux moitiés
    Clic CPC Confirmation audible de l’assemblage sans autre matériel nécessaire

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions de fonctionnement (transfert de fluides)

    Pression : Jusqu’à 4,1 bar, 60 psi
    Jusqu’à 5,1 bar, 75 psi pendant 48 heures
    Température : 1 °C à 40 °C (34 °F à 104 °F)

    Matériaux

    Principaux composants : Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
    Joints : Silicone (transparent), vulcanisé au platine, USP Classe VI, ADCF
    Couvercle protecteur : Polypropylène (turquoise), USP classe VI, ADCF
    Membrane Polyéthersulfone hydrophobe (clair), USP classe VI, ADCF

    Stérilisation

    Radiation gamma Jusqu’à 50 kGy d’irradiation
    Autoclave Un cycle jusqu’à 130 °C (266 °F) pendant 60 minutes

    Cv Value (Débit type)

    Plage de valeur Cv: 0,04 à 0,27 pour les terminaisons cannelées MicroCNX
    straight-through
    Les valeurs Cv représentent les débits en gallon d’eau/minute à température ambiante pour 1 psi de chute de pression. Le débit est en général restreint par le diamètre le plus petit qui est dans certains cas représenté par le diamètre de la terminaison et pas par le débit nominal.
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Etudes des extractibles

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters

    CNX17001HT

    CNX17001HT

    1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

    CNX17002HT

    CNX17002HT

    1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

    CNX17003HT

    CNX17003HT

    3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

    CNX170LFHT

    CNX170LFHT

    Female Luer Genderless MicroCNX® Connector

    CNX17101HT

    CNX17101HT

    1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

    CNX17102HT

    CNX17102HT

    1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

    CNX17103HT

    CNX17103HT

    3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

    CNY17101HT

    CNY17101HT

    1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® Nano Connector

    CNY17102HT

    CNY17102HT

    1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® Nano Connector