Les coupleurs en plastique de Colder couvrent un large éventail d'applications d'usage général. Ils sont disponibles avec un passage nominal de 1/8" jusqu'à 1/2" et peuvent être connectés et déconnectés avec une seule main. Des terminaisons intégrales font des raccords en plastique un choix populaire pour une utilisation facile ainsi que pour la production.
Les coupleurs IdentiQuik® intègrent la technologie RFID (identification par radiofréquence) dans les coupleurs et supportent ainsi le contrôl et la protection de vos liquides précieux.
Disponsibles pour les coupleurs des séries NS4, PLC12, SMC et UDC.