HFC Disconnect

    See HFC Disconnect Products

    La série HFC39 permet une déconnexion stérile des tubulures utilisées dans les procédés biopharmaceutiques et de thérapies cellulaires et géniques (CGT, Cell and Gene Therapy) à usage unique. Une simple pression sur le loquet poucier de la série de coupleurs HFC39 déconnecte simultanément le système à usage unique, ce qui maintient la stérilité des deux côtés du système. La série de coupleurs HFC39 est idéale pour la déconnexion des flexibles utilisées comme pour les poches de stockage/mélange, les bioréacteurs à usage unique, les lignes de transfert, les systèmes de chromatographie, les filtres, l'échantillonnage et les poches de congélation/décongélation. Le produit HFC39 est disponible sous la forme de d'ensembles complets (voir références) et comprend un couvercle de protection du loquet pour éviter une déconnexion accidentelle. Les références des produits et les numéros de lot de la série HFC39 sont gravés au laser pour une traçabilité de lots complète.

    Produits et leur téléchargement

    CharactéristiquesAvantages
    Déconnexion intuitive en une seule étape Réduit les erreurs de l’opérateur, rationalise la formation du personnel et crée une manipulation de procédés standard Réduit les erreurs de l’opérateur, rationalise la formation du personnel et crée une manipulation de procédés standard
    Connexion facileAucun équipement supplémentaire n’est requis pour réaliser une déconnexion stérile
    „Click“ audibleConfirme que la connexion est assurée
    Couvercle de protection du loquetÉvite une déconnexion accidentelle
    Références des produits et les numéros de lot gravés au laserTraçabilité complète jusqu’à la source des matières premières
    Ressort du passage d‘écoulement en Alloy C-276Permet une compatibilité plus large d’applications

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Jusqu'à 5,17 bar ( 75 psi)
    Température: De 1°C jusqu’à 40°C (de 34°F jusqu’à 104°F)

    Matériau

    Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
    Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF
    Ressorts du circuit de recirculation: Alloy C-276

    Méthodes de stérilisation

    Rayons gamma: Jusqu’à 50 kGy. Stérlisation couplé ou non-couplé
    Autoclave: jusqu’à 132°C (270°F) pour 60 minutes. Pas de répétition.

    Cv Value

    Coupleur HFC 1/4” Valeur Cv 0.77
    Coupleur HFC 3/8” Valeur Cv 1.1
    Coupleur HFC 1/2” Valeur Cv 1.9
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters

    Back to Top