• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Série MPC

    See Série MPC Products

    Les coupleurs de la série MPC permettent une utilization facile ainsiqu'une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPC – disponbile pour les tuyaux de 3,2mm, 6,4mm et 9,5mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter  un pliage des tubes.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation de gants
    Matériau USP Classe VI Reponds aux exigences de la biocompatibilité
    Stérilisable par autoclave, EtO, E-faisceau ou gamma Robuste et économique pour des applications à usage unique
    Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
    Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité aux exigences ADCF

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu'á 4,14 bar (60 psi)
    Température: ABS: -40°C jusqu'à 71°C / -40°F jusqu'à 160°F
    Polycarbonate: -40°C jusqu'à 121°C / -40°F jusqu'à 250°F
    Polysulfone: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

    Matériau

    Eléments principaux: ABS (blanc), USP Classe VI, ADCF
    Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF
    Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
    Locking Sleeves: PVDF (blanc), USP Classe VI , ADCF
    Clapet d’obturation: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
    Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF et Buna-N (noir), USP Classe V

    Méthodes de stérilisation

    Rayons gamma: Jusqu'à 50 kGy
    Autoclave: Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F), pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.
    Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.

    Autres

    Raccordement de tubes: 3,2mm, 6.4mm et 9.5mm DI / 1/8", 1/4" et 3/8" DI

    Cv Value

    Kv~79,25max. (Cv~5.5 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Rapports de validation

    CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

    Products

    Filters

    MPC17002T03

    MPC17002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17002T39

    MPC17002T39

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T

    MPC17004T

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T03

    MPC17004T03

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T39

    MPC17004T39

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T

    MPC17006T

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T03

    MPC17006T03

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T39

    MPC17006T39

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPCK17002T03

    MPCK17002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

    MPCK17002T39

    MPCK17002T39

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

    4706000

    4706000

    Toomey Syringe Adapter, MPC Insert Polycarbonate

    MPC22002T03

    MPC22002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved Class VI Polycarbonate Coupling Insert

    MPC22004T

    MPC22004T

    1/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    MPC22006T

    MPC22006T

    3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert