• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Bouchons pour coupleurs rapides

    Voir les bouchons pour coupleurs rapides
    Use Our Product Specifier

    CPC propose de nombreux produits différents qui serviront d’interface avec les flacons de laboratoire. De bouchons de type GL de 45 mm avec coupleurs rapides et évent hydrophobe intégrés à des produits capables de passer dans des trous de 1/4-28 existants, CPC a un produit qui répondra à vos besoins. Ajoutez des coupleurs CPC pour montage sur panneau aux bouchons de bouteille standard pour une fonction de coupleur rapide. Les bouchons pour coupleurs rapides permettent de changer les produits consommables plus rapidement, plus sûrement et sans fuite. 

    Séries de produits

    Les coupleurs pour bouchon operculé CPC facilitent la distribution de fluide en vrac

    Les coupleurs à bouchon operculé assurent une connexion en système fermé aux bag-in-box et aux flacons souples avec filetage SP400 de 38 mm. Les coupleurs à bouchon operculé aident à transporter et transférer des fluides en vrac de façon plus propre et plus sûre. Le système se compose d’un bouchon operculé à perforation et d’un corps de coupleur à débranchement rapide spécialement conçu. 

    Trouvez votre chemin vers nos produits

    Voir tous les produits de couplage à usage général

    Du Centre de connaissances de CPC


    Télécharger et lire ces ressources utiles


    Consulter ces ressources techniques