Système de distribution - Bouchon operculé

    See Système de distribution - Bouchon operculé Products

    Le système de distribution offrant un diamètre de passage de 1/4" permet le transfert de liquide de manière hygiénique et sûre d'un bag-in-box (BIB) ou autres types de conditionnements flexibles. Le système consiste en un bouchon de fermeture et un corps de coupleur spécialement conçu pour la déconnexion rapide.

    Le bouchon existe en version à visser ou à clipser pour une ouverture de 38mm. Le coupleur pour bouchon operculé rompt automatiquement la membrane lorsqu'il est raccordé. Pour passer à un nouveau conteneur, il vous suffit de faire fonctionner le verrou Colder pour déconnecter le système puis de connecter le coupleur à un nouveau conteneur.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages

    Coupleur pour bouchon operculé

    Rompt facilement la membrane

    Matériaux polypropylène et

    polyéthylène

    Plus grande résistance chimique

    Membrane

    Elimine les bouchons et joints toriques

    Verrouillage Colder

    Connecter et déconnecter en une seule main

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F

    Matériau

    Eléments principaux et clapets: Polypropylène
    Bouchon 38mm: Polyethylène (LDPE)
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: EPDM
    Taille de fermeture: SP-400 38mm

    Cv Value

    Kv ~ 13,7 (Cv~ 0.95)
    Kv ~ 10,8 (Cv~ 0.75)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    REMARQUE: Contactez Colder pour les estimations de pression et de température sur le bouchon operculé
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

    Products

    Filters

    PS1700412

    PS1700412

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

    PS1700612

    PS1700612

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

    PSD1700412

    PSD1700412

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

    PSD1700612

    PSD1700612

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

    496200

    496200

    Puncture Seal Bag Closure (PSC)

    PSC38MM

    PSC38MM

    38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF

    Back to Top