• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Refroidissement liquide à plaque froide

    Use Our Product Specifier

    L’option de refroidissement liquide prévalente

    Une technologie informatique haute performance est aujourd’hui possible en grande partie grâce aux techniques de gestion thermique et aux ingénieurs thermiciens innovants qui conçoivent, développent et mettent en œuvre divers systèmes de gestion thermique pour refroidir les processeurs informatiques. L’une des méthodes de gestion thermique les plus largement utilisées est le refroidissement liquide à plaque froide, où il y a un contact direct entre une plaque froide et l’élément refroidi. 

    Garder les systèmes informatiques au frais maintenant

    Les plaques froides sont responsables du transfert de la chaleur des surfaces à fortes charges thermiques vers le fluide utilisé dans le système de refroidissement liquide. Ces plaques froides dissipent la chaleur générée par les composants électroniques, ou toute autre surface avec des charges de chaleur élevées, vers le liquide de refroidissement qui circule vers un échangeur de chaleur distant. La chaleur est ensuite transférée dans un liquide ambiant ou un autre liquide dans un système de refroidissement secondaire.

    Qu’est-ce qui constitue un système de plaque froide?

    Un système de refroidissement liquide à plaque froide se compose d’une pompe, d’un échangeur de chaleur, d’une tubulure de connexion, de coupleurs à débranchement rapide (coupleurs rapides) et de plaques froides, remplaçant les dissipateurs thermiques et les ventilateurs. La plaque froide, généralement en métal, est constituée de tubes internes où un liquide de refroidissement absorbe la chaleur transférée à la plaque par des transistors et d’autres composants montés dessus. Les variables impliquées dans la détermination de la capacité de transfert de chaleur d’une plaque froide dépendent : 

    • de la surface disponible dans les trajectoires d’écoulement   
    • de la sélection du liquide de refroidissement
    • du débit du liquide
    • du matériau utilisé pour fabriquer la plaque froide 

    Cas d’utilisation du refroidissement liquide à plaque froide

    Collaborez avec les experts en manipulation des fluides de refroidissement liquide de CPC

    Comme pour tous les systèmes de refroidissement liquide, de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer comment optimiser la gestion thermique dans les systèmes électroniques ou sur les serveurs et les racks de serveurs. Le refroidissement liquide à plaque froide nécessite des connaissances et une expertise en gestion thermique et en gestion des fluides. En collaborant avec des ingénieurs thermiciens du monde entier, CPC comprend les défis et les exigences du refroidissement liquide à plaque froide. Nous connaissons bien les matériaux et les procédés chimiques que les professionnels de la gestion thermique conçoivent, y compris les divers liquides de refroidissement utilisés dans le refroidissement liquide et la manière dont ils interagissent ou non avec les autres composants ou sous-composants d’un système.

    Coupleurs rapides CPC spécialement conçus pour le refroidissement liquide

    Les collaborations avec les concepteurs de systèmes, combinées à notre expertise en manipulation de fluides, ont conduit au développement d’un portefeuille Everis® de coupleurs et de coupleurs à débranchement rapide pour une utilisation dans les systèmes de refroidissement liquide pour une grande variété d’environnements. Avec les coupleurs rapides nécessaires à chaque collecteur, ainsi qu’à chaque lame de serveur, par exemple, vous pouvez imaginer le volume et la criticité des connexions rapides en tant que composants du système. Lorsque le liquide de refroidissement doit s’écouler pour refroidir le système, vous pouvez faire confiance aux coupleurs Everis à déconnexion rapide de CPC pour fonctionner comme prévu.

    Coupleurs rapides Everis conçus pour le refroidissement liquide à plaque froide

    Une fiabilité à toute épreuve

    La gamme d’options de joints et de matériaux des coupleurs rapides Everis est conçue pour répondre aux exigences de température, de compatibilité chimique et de pression du refroidissement liquide à plaque froide. Vous pouvez compter sur les connecteurs Everis pour résister aux charges latérales et aux pressions de traction lors de l’installation et à de longues périodes de connexion avec une fiabilité sans fuite.

    Durabilité et fiabilité

    CPC propose une large gamme de coupleurs à débranchement rapide hautes performances qui offrent des années de performances sans fuite. Conçus pour les rigueurs des environnements électriques et informatiques d’aujourd’hui, les connecteurs sans déversement Everis délivrent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les connecteurs rapides Everis de CPC sont dotés d’un clapet de précision conçu pour un temps de connexion prolongé et de multiples options de joints permettant aux ingénieurs de spécifier des sous-composants chimiquement compatibles avec une grande variété de liquides de refroidissement, y compris les fluides diélectriques.

    Faites le choix qui vous convient à partir d’un large éventail de coupleurs rapides pour refroidissement liquide. Les coupleurs rapides Everis de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris laiton chromé, aluminium, acier inoxydable, et des polymères hautes performances comme le polyphénylsulfone. Les configurations comprennent les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, les connecteurs droits et coudés avec des options de joints, y compris en EPDM, FKM et Viton.

    La clé d’une conception efficace pour le refroidissement liquide est de déterminer la charge de refroidissement du système et les exigences de manipulation des fluides dès le début du processus de conception. Avec des ingénieurs d’application qui sont en mesure de vous aider à analyser vos défis spécifiques, CPC peut vous offrir des informations tandis que les ingénieurs thermiciens testent et valident les performances de déconnexion rapide et l’adéquation à votre application de refroidissement liquide à plaque froide. Toutes les conceptions de solutions de refroidissement liquide Everis sont rigoureusement testées, y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests d’endurance jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit. En fait, CPC offre des performances fiables et reproductibles et fournit des rapports de validation qui prennent en charge les caractéristiques de performance des coupleurs rapides.

    Lorsque la maintenance programmée de vos systèmes est prévue, les connecteurs Everis à bouton-poussoir de CPC sont conçus pour faciliter l’entretien du système de refroidissement liquide, y compris des déconnexions sans déversement et sans fuite pour une maintenance ou une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les systèmes de refroidissement liquide à plaque froide peuvent également utiliser les connexions en aveugle Everis ou des configurations de coupleurs rapides à joint pivotant pour des conceptions de systèmes de collecteurs et de châssis ou des montages particuliers qui comportent des espaces restreints.

    Avec un corps profilé et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis offrent un fonctionnement à une seule main ainsi qu’une assurance de connexion via le "clic" CPC audible et une rétroaction sensorielle qui permet aux techniciens de savoir qu’ils sont connectés. La faible force de connexion de la série Everis inspire confiance car elle permet d’assurer une connexion complète.

    Connaissances techniques des ingénieurs de CPC chargés de la manipulation des fluides de refroidissement liquide

    Informations utiles pour sélectionner les coupleurs rapides CPC pour le refroidissement liquide