• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Cryothérapie – Thérapie par le froid

    Use Our Product Specifier

    Se rafraîchir avec la cryothérapie

    La cryothérapie est un traitement utilisant des températures de congélation ou de quasi-congélation pour traiter des affections médicales telles que la douleur, les tumeurs cancéreuses et bénignes, les blessures ou lésions tissulaires et les blessures sportives. Un liquide glacé, généralement de l’eau, stimule l’organisme et peut souvent aider les tissus et les ligaments à guérir en augmentant le flux sanguin.

    Les médecins plébiscitent la cryothérapie, peu invasive et exempte de médicaments, pour le traitement supplémentaire d’autres affections et maladies. En fait, les analystes d’études du marché médical s’attendent à ce que la croissance du marché de la cryothérapie soit stimulée par une augmentation des blessures sportives, des maladies cardiaques, du cancer et des progrès de la technologie de cryothérapie.

    Slide: Attractive Opportunities in Cryotherapy MarketSource : https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cryotherapy-market-33280524.html

    Aussi froid que la glace

    Les appareils de cryothérapie et de thérapie par le froid se présentent sous de nombreuses formes.

    • Les machines de cryothérapie avec guidage par imagerie et azote ou argon liquide créent un froid intense qui congèle et détruit les tissus malades.
    • Équipement de cryochirurgie à l’azote ou argon liquide, où l’agent de refroidissement est appliqué localement pour détruire des cellules anormales, y compris des tumeurs ou des cellules cancéreuses.
    • Dispositifs de traitement par le froid utilisés pour la prise en charge de la douleur du patient après une lésion traumatique ou une intervention chirurgicale.
    • Les dispositifs de cryothérapie font circuler de l’eau froide dans les zones de plaie après l’intervention chirurgicale.
    • Équipement de cryothérapie utilisé pour traiter une variété d’affections cutanées.

    Lier la technologie à la cicatrisation avec les connecteurs de manipulation des fluides CPC

    Lorsque la maniabilité et l’efficacité des équipements de cryothérapie et de thérapie par le froid peuvent faire la différence en quelques jours ou en quelques semaines de cicatrisation, chaque connexion de manipulation des fluides doit être exempte de fuites d’air ou de liquide. Les experts en refroidissement liquide de CPC fournissent des coupleurs à débranchement rapide, sans fuite et sans souci pour le refroidissement liquide depuis plus de 20 ans. Les ingénieurs de conception CPC connaissent bien les problèmes auxquels les fabricants d’équipements de cryothérapie sont fréquemment confrontés, notamment la nécessité d’une facilité d’utilisation, un faible encombrement de l’équipement et la compatibilité du liquide de refroidissement, pour n’en citer que quelques-uns. En fait, cette expérience de coupleurs pour équipements médicaux de manipulation de fluides et cette expertise en gestion thermique ont contribué à lancer le développement des coupleurs CPC de la série Everis® spécialement conçus - coupleurs à débranchement rapide (coupleurs rapides) ou de « connecteurs rapides » qui peuvent être utilisés dans les systèmes de refroidissement liquide des équipements de cryothérapie et de thérapie par le froid.

    Coupleurs à débranchement rapide Everis conçus pour les systèmes de cryothérapie à refroidissement liquide

    Comment les connecteurs pour fluides spécialement conçus de CPC sont-ils utilisés dans le refroidissement liquide ?

    • Permettez un fonctionnement à une seule main pour faciliter la connexion, la déconnexion des conduites de liquide utilisées dans les systèmes de cryothérapie à refroidissement liquide.
    • Disponibilité de 100 % pendant l’installation, la reconfiguration et la maintenance permettant le remplacement à chaud.
    • Permettre une gestion sûre, efficace, fiable et antifuite des liquides de refroidissement dans le système de refroidissement liquide de cryothérapie.
    • Fournissez un « clic » audible qui confirme la connexion complète au technicien ou au praticien de cryothérapie.

    Une fiabilité à toute épreuve

    Les coupleurs pour refroidissement liquide Everis de CPC sont spécialement conçus pour la gestion thermique des applications de systèmes électroniques afin de maintenir les températures requises pour les systèmes de cryothérapie pour obtenir des performances optimales. Les coupleurs à débranchement rapide Everis pour la manipulation des fluides résistent aux pressions (charge latérale, flexion, forces de traction) lors de l’installation et fonctionnent en continu avec fiabilité et sans fuite.

    Durabilité et fiabilité

    Conçus pour gérer les exigences de température des machines de cryothérapie, les connecteurs rapides sans déversement Everis fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs Everis de CPC présentent une conception de clapet élaborée avec précision pour être compatible avec une grande variété de systèmes de refroidissement liquide. Avec des joints redondants robustes, les coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis de CPC tolèrent facilement les pressions d’installation et d’utilisation sans compromettre le clapet ou le joint, éliminant ainsi l’exposition des systèmes et des composants électroniques coûteux, essentiels aux fluides.

    Robustesse globale

    Répondant aux besoins de divers types d’équipements de cryothérapie, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis  de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris en laiton nickelé, en aluminium, en acier inoxydable, en polyphénylsulfone et autres polymères hautes performances, les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, les connecteurs droits et coudés avec options de joint, y compris en EPDM, FKM et Viton. Toutes les solutions de refroidissement liquide Everis sont rigoureusement testées, y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests de torture jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit. En fait, CPC offre des performances fiables et reproductibles, et fournit des rapports de validation qui prennent en charge les caractéristiques de performance.

    Facilité d’entretien

    Lorsque vos systèmes de cryothérapie ou de thérapie par le froid nécessitent un entretien, les coupleurs rapides à bouton-poussoir Everis de CPC sont conçus pour faciliter l’entretien du système, y compris des déconnexions sans déversement et sans fuite pour une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les connexions en aveugle de la série Everis et les coupleurs à débranchement rapide à joint pivotant sont conçus pour les systèmes où il n’y a pas beaucoup d’espace dans la cavité de l’équipement médical pour le refroidissement liquide.

    Assurance de la connexion

    Avec un corps profilé et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis de CPC permettent un fonctionnement à une seule main avec le clic CPC audible, pour que vos techniciens et spécialistes médicaux sachent quand les lignes de fluides sont branchées. La série Everis permet d’assurer facilement une connexion complète.

    Plus d’informations sur les connecteurs de refroidissement liquide