• Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Refroidissement liquide pour ordinateurs haute performance (HPC)

    Use Our Product Specifier

    La puissance informatique est critique

    La demande de résoudre des problèmes extrêmement complexes en moins de temps nécessite souvent l’utilisation de l’intelligence artificielle, des simulations à plusieurs niveaux, de la création sophistiquée de données et/ou de la modélisation. Ces applications rigoureuses nécessitent l’utilisation d’ordinateurs hautes performances avec des configurations CPU et GPU denses. De plus, des groupements HPC extrêmement denses sont souvent utilisés pour effectuer des recherches critiques, fonctionnant à pleine capacité pendant de longues périodes, 24h/24, 7j/7.

    Les plus grands défis des HPC

    • 100% de temps de disponibilité
    • Réduction de la consommation d’énergie
    • Augmentation de la durabilité
    • Facilité de maintenance
    • Réduire les coûts
    • Suivre le rythme des nouvelles technologies

    La gestion de la chaleur est critique

    La puissance de traitement des ordinateurs à haute performance ne cesse d'augmenter. Simultanément, les composants deviennent plus petits et plus denses, créant plus de chaleur qui doit être dissipée. En utilisant des densités de puissance significativement plus élevées, les HPC peuvent voir une augmentation de la consommation d’énergie à 80 kW et au-delà. Pour gérer la chaleur générée par les densités de puissance plus élevées, le refroidissement liquide des HPC est indispensable. En abaissant la température des processeurs grâce au refroidissement liquide, les opérateurs peuvent réduire de 4 % les temps de solution et minimiser la latence en maximisant la densité d'interconnexion des clusters.

    Le refroidissement liquide soutient les objectifs verts des HPC

    Le refroidissement liquide offre la possibilité de réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de réduire la consommation de combustibles fossiles. Cela peut conduire à une réduction des émissions de CO2 et jouer un rôle essentiel dans la protection de la planète pour les générations à venir.

    CPC : Leader mondial des connecteurs pour refroidissement liquide spécialement conçus

    Depuis des décennies, CPC fournit des coupleurs légers, fiables et anti-déversement. CPC se distingue par son expertise en matière de gestion thermique et son expérience éprouvée de l’innovation en matière de coupleurs rapides pour refroidissement liquide . Notre équipe de gestion thermique, comprenant des scientifiques des matériaux, des ingénieurs de conception et des ingénieurs d’applications, se concentre exclusivement sur les coupleurs pour refroidissement liquide. Cet accent mis sur les connecteurs pour refroidissement liquide spécialement conçus se traduit par un portefeuille robuste de coupleurs rapides Everis® de CPC conçus pour relever les défis auxquels sont confrontés les ingénieurs thermiciens et les concepteurs de systèmes d’aujourd’hui.

    Pourquoi la série Everis PLQ pour le refroidissement liquide HPC ?

    La série Everis PLQ est fabriquée à partir de polyphénylsulfone qui est :

    • Indéformable
    • Léger
    • Homologué VO UL94

    Et offre :

    • Stabilité de performance
    • Absence de corrosion galvanique
    • Élimination des problèmes de condensation souvent rencontrés avec les métaux

    Coupleurs rapides Everis® de CPC: la clé du refroidissement liquide HPC

    Les coupleurs à débranchement rapide Everis de CPC sont un composant clé du refroidissement liquide HPC. Avec un large portefeuille d’options de connecteurs Everis, CPC répond aux exigences des systèmes complexes de refroidissement liquide utilisés pour refroidir les ordinateurs hautes performances dans le monde entier. La série Everis offre les options de coupleurs rapides dont vous avez besoin avec des caractéristiques, telles que des clapets d’obturation sans déversement, des joints redondants à lobes multiples et des terminaisons cannelées de verrouillage. La conception spécifique aux applications et les tests robustes Everis aident à atteindre les objectifs de performance, de fiabilité et de durabilité tout en continuant à déployer les dernières technologies HPC.

    Du Centre de connaissances de CPC