CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs

CPC’s Everis® couplings are unparalleled in functionality and performance, making them the superior choice for NVIDIA’s cutting-edge applications.

Learn more here

of

CPC Liquid Cooling Technologies Integrated with NVIDIA GPUs
  • Trouvez distributeur

Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    Refroidissement à immersion biphasé

    Les systèmes ont besoin d’informations maintenant !

    Avec de plus en plus d’informations accumulées, traitées et stockées numériquement, l’on s’attend à ce que l’accès aux quantités massives de données soit pratiquement instantané. Les exigences de l’application entraînent des déploiements accrus d’ordinateurs hautes performances ainsi qu’une mise en œuvre accélérée des infrastructures cloud et Edge Computing. Les professionnels des centres de données sont constamment invités à fournir des données plus rapidement, avec une meilleure efficacité et une rentabilité accrue de manière plus durable.

    Pas capable de suivre le rythme

    Les centres de données traditionnels utilisent des méthodes de refroidissement par air qui sont connues pour être inefficaces pour dissiper la chaleur. Il existe une limite à la quantité d’air froid qui peut être soufflée ou à la quantité d’air chaud qui peut être aspirée hors des racks dans une installation de centre de données avant de devoir les espacer. Cela conduit à des empreintes plus importantes et contourne le problème de l’inefficacité du refroidissement par air au lieu de l’affronter directement.

    Problèmes auxquels sont confrontés les professionnels des centres de données

    • Utilisation efficace de l’espace
    • Emplacements optimaux plus limités pour les grands centres de données
    • Pression pour une utilisation accrue des technologies durables
    • Objectifs d’efficacité de l’utilisation de l’énergie (PUE)
    • Augmentation de la demande pour les centres de données plus petits à la périphérie
    • L'innovation technologique continue

    Utiliser les coupleurs rapides pour refroidissement liquide de CPC pour le refroidissement par immersion biphasé

    En collaboration avec des ingénieurs thermiciens et des opérateurs de centres de données du monde entier, CPC comprend les défis et les exigences du refroidissement par immersion biphasé. Nous connaissons bien les matériaux et les procédés chimiques que les professionnels de la gestion thermique conçoivent, y compris les différents fluides utilisés dans 2PLIC et leurs effets sur d’autres composants d’un système. Le portefeuille de coupleurs à débranchement rapide et de connecteurs (coupleurs rapides) Everis® de CPC spécialement conçus pour une utilisation dans les systèmes de refroidissement liquide est le résultat d’années de collaboration avec des professionnels de la gestion thermique et d’apprentissage de ce qu’ils exigent lorsqu’ils conçoivent des systèmes de refroidissement liquide pour une grande variété d’environnements informatiques.

    Plus le centre de données est grand, plus les nouvelles méthodes de refroidissement sont nécessaires

    Les plus grands centres de données, qui peuvent occuper des centaines d’hectares et utiliser plus de 205 térawatt-heures d’électricité, recherchent des solutions qui fournissent un calcul à des densités plus élevées et des résultats permettant  :

    • La réduction d’espace
    • Une meilleure efficacité
    • Une réduction des coûts
    • Des opérations durables
    • Les innovations technologiques futures

    Refroidissement par immersion liquide biphasé : Une solution novatrice

    Le refroidissement par immersion liquide biphasé (2PLIC) est la dernière avancée en matière de refroidissement liquide. Comme dans le refroidissement par immersion monophasé, les composants électroniques sont immergés dans un liquide diélectrique. Cependant, les fluides d’immersion utilisés par le refroidissement liquide biphasé sont très différents de ceux utilisés dans le refroidissement monophasé. Pendant le refroidissement par immersion biphasé, le liquide d’immersion absorbe la chaleur et commence à bouillir. Le fluide se transforme ensuite en vapeur qui s’élève et se condense sur un échangeur de chaleur (condenseur) à l’intérieur du réservoir d’immersion. Le condenseur transfère la chaleur à l’eau de l’installation pour la récupération de chaleur résiduelle où elle peut être utilisée comme eau chaude dans l’installation, par exemple.

    Pourquoi choisir le refroidissement à immersion biphasé ?

    Le fluide de refroidissement à immersion biphasé est complètement contenu ; il n’y a aucune perte de fluide pendant le fonctionnement.

    Avantages de 2PLIC

    • Moins d’infrastructure de refroidissement requise
    • Consommation d’eau réduite, voire nulle
    • Superficie nécessaire réduite
    • PUE plus faible avec plus d’énergie disponible pour l’informatique
    • Efficacités globalement plus élevées

    « La plupart des systèmes 2PLIC fonctionnent à une PUE système complète (pas seulement un système mécanique) de 1,028, ce qui signifie que moins de 3 % de l’énergie est utilisée pour refroidir l’infrastructure, ce qui laisse 97 % disponibles pour l’informatique. »

    Ressource : https://www.missioncriticalmagazine.com/articles/92948-two-phase-liquid-immersion-cooling-enables-the-future-of-technology

    Se préparer à la mise en œuvre

    Actuellement, seules quelques entreprises sont capables de mettre en œuvre des plateformes de centres de données à l’aide de la technologie 2PLIC et de ses fluides techniques associés. Le matériel informatique qui prend en charge le refroidissement par immersion biphasé n’est pas facilement disponible. Cependant, les professionnels des centres de données et les ingénieurs thermiques sont en train de s’informer sur la technologie et l’impact positif potentiel qu’elle pourrait avoir sur leurs activités. Une fois que le matériel est facilement disponible, un nombre croissant de centres de données, de toutes tailles peuvent prendre le train en marche pour profiter des avantages du refroidissement par immersion liquide biphasé.

    Coupleurs rapides Everis conçus pour le refroidissement liquide

    Une fiabilité à toute épreuve

    La gamme d’options de joints et de matériaux de coupleurs rapides Everis est conçue pour répondre aux exigences de température, de compatibilité chimique et de pression des systèmes de refroidissement liquide d’aujourd’hui. Vous pouvez compter sur les connecteurs Everis pour résister à la charge latérale, aux pressions de traction lors de l’installation et aux longues périodes de connexion avec une fiabilité sans fuite.

    Durabilité et fiabilité

    CPC propose une large gamme de coupleurs à débranchement rapide hautes performances qui offrent des années de performances sans fuite. Conçus pour les rigueurs des environnements informatiques des centres de données d’aujourd’hui, les connecteurs sans déversement Everis fournissent des débits optimisés avec un excellent rapport débit/taille pour des performances supérieures. Les coupleurs rapides Everis de CPC sont dotés d’un clapet conçu avec précision pour un temps de connexion prolongé et compatible avec une grande variété de fluides de refroidissement liquide tels que les fluides diélectriques et les fluides à base de glycol inhibé.

    Contrôle maximal

    Faites le choix qui vous convient à partir d’un large éventail de conceptions de coupleurs rapides pour refroidissement liquide. Les coupleurs rapides Everis de CPC sont disponibles dans une variété croissante de tailles, d’options de terminaison et de matériaux, y compris laiton chromé, aluminium, acier inoxydable, polyphénylsulfone et autres polymères hautes performances. Les configurations comprennent les connexions en aveugle, les connecteurs à bouton-poussoir, les connecteurs droits et coudés avec des options de joint, y compris en EPDM, FKM et Viton®. Là où l’espace pose problème, il y a des coupleurs rapides Everis avec connexions en aveugle, ou des coupleurs rapides à joint pivotant. Ce sont des configurations parfaites pour les conceptions de systèmes de collecteurs et de châssis ou des montages spécifiques qui comportent des espaces restreints.

    Notre expertise en flexibilité

    La clé d’une conception efficace pour le refroidissement liquide est de déterminer avec précision les exigences de manipulation des fluides au début du processus de conception. Avec des ingénieurs d’application qui analysent les détails, CPC est en mesure de fournir des informations tandis que les ingénieurs thermiciens testent et valident les performances et s’adaptent aux solutions de technologie de refroidissement liquide qui fonctionnent le mieux avec leur environnement de rack de serveur de refroidissement liquide. Toutes les solutions de coupleurs rapides pour refroidissement liquide Everis sont rigoureusement testées, y compris les tests de matériaux, les tests sur les produits et les tests d’endurance jusqu’à la défaillance, afin de répondre aux spécifications du produit. En fait, CPC offre des performances fiables et reproductibles et fournit des rapports de validation qui prennent en charge les caractéristiques de performance des coupleurs rapides.

    Facilité d’entretien

    Lorsque la maintenance programmée de vos systèmes est prévue, les connecteurs Everis à bouton-poussoir de CPC sont conçus pour faciliter l’entretien du système de refroidissement liquide, y compris des déconnexions sans déversement et sans fuite pour un entretien ou une réparation plus sûre et plus rapide. Le bouton-poussoir simple à utiliser offre à la fois facilité et vitesse d’installation et de maintenance du système. Les systèmes de refroidissement liquide à plaque froide peuvent également utiliser les connexions en aveugle Everis ou les configurations de coupleurs rapides à joint pivotant pour les conceptions de systèmes de collecteurs et de châssis ou des montages spécifiques qui comportent des espaces restreints.

    Assurance de la connexion

    Avec un corps profilé et un bouton-poussoir ergonomique, les connecteurs pour refroidissement liquide Everis permettent un fonctionnement à une seule main avec le "clic" CPC audible pour permettre aux techniciens de savoir qu’ils sont connectés. De plus, la faible force de connexion de la série Everis permet d’assurer facilement une connexion complète.

    Prêt à voir la gamme de coupleurs rapides pour refroidissement liquide de CPC ? Visiter nos produits.

    Connaissances techniques des ingénieurs de CPC chargés de la manipulation des fluides de refroidissement liquide

    Informations utiles pour sélectionner les coupleurs rapides CPC pour le refroidissement liquide

    Back to Top