• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    DrumQuik® PRO & PUR 桶分配系统

    无论在化学品处理中使用哪种包装和分配产品,它们都必须易于取用、方便和安全使用。CPC DrumQuik® PRO 和 PUR 桶分配系统可即时连接到散装软包装和硬包装系统。DrumQuik 连接器通过创建一个封闭式传输系统,帮助保护员工安全,使工作环境更清洁。 

    使用 DrumQuik  分配系统进行经济高效的化学品处理

    CPC DrumQuik PRODrumQuik PUR 分配系统通过更快的桶更换、防止溢漏清理和降低回收成本来节省资金。塑料插底管取代了昂贵的不锈钢,并保留在桶中,以待回收、处置或退回化学包装商以供重复使用。坚固但经济高效的分配头不仅可承受恶劣的操作环境,还可重复用于数千个无溢漏连接。 

    专为散装液体化学品处理而设计的坚固分配接头

    DrumQuik PRO 和 DrumQuik PUR 分配系统可与各种容器一起使用,包括塑料和钢桶、化学包装、IBC 或手提袋。提供材料选项,以适应基本 化学处理 (酸、腐蚀性和溶剂)、 食品级分配、无动物药品、 医疗应用 和高纯度化学品管理。 

    使用 CPC 分配连接器改进化学品管理流程

    提高桶排空率可最大限度地减少介质浪费,提高员工安全性,降低管理费用。缩短工艺设置时间、容器更换期间的停机时间和清洁时间,所有这些都大大节省了成本。 

    使用 DrumQuik PUR 连接器进行更清洁的化学品转移

    对于需要高纯度的应用, DrumQuik PUR 连接器提供与制药、医疗、技术制造以及一般实验室化学品处理中使用的化学品的超纯要求兼容的保证。全塑料 DrumQuik PUR 接头在洁净室制造,采用双袋包装,以保持纯度和保护工艺完整性。接头可轻松连接到插底管/阀塞盖,以保持容器密封,并防止污染昂贵的化学品或环境。 

     

    使用 DrumQuik 连接器加快容器更换速度

    更快的容器更换使化学品转移更加高效,并减少工艺停机时间。将 DrumQuik 分配头从空容器中移出,并在几秒钟内将其连接到新容器。改进的容器管理可最大限度地减少清理时间,并轻松维护更清洁、更安全的工作环境。 

    CPC DrumQuik 连接器意味着更安全的物料管理

    用包含的 HDPE 桶插件和阀塞盖替换脏污的滴漏不锈钢插底管,以实现无溢漏的更换。 DrumQuik PRO 和 DrumQuik PUR 分配系统可以使用常用的泵和管道方法轻松集成到现有流程中。提供颜色编码和机械键控选项,以减少危险的错接线路。 

    我们的化学品分配管理团队随时为您提供帮助

    与 CPC 应用工程师合作,使用 DrumQuik 分配系统平台并根据容器类型、尺寸限制、安装场景或流量目标来回答问题或设计定制化学品分配管理解决方案。

    查看完整的 CPC 化学品分配管理系统 系列,并立即下载规格表或 CAD 图纸。 

    知识中心提供的资源

    有关完整的产品信息