• 寻找代理商

在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    MC NSF 系列

    See MC NSF 系列 Products

    MC 系列镀铬黄铜接头结构坚固,可耐用于最苛刻的应用环境。作为高温高压环境中的理想选择,这些接头可快速方便地进行单手接断操作。

    MC系列可提供多种配置和端头的灵活选择,且与材质聚甲醛的PMC及聚丙烯材质的 PMC12 系列配用。

    产品资源和下载

    PDF icon Spec Sheet

    MC Series

    Spec Sheet available for download now.

     

    特点 优势
    铜材 结构持久耐用,可耐受高压和高温
    可兼容 MC 可与 PMC 和 PMC12 系列接头配用
    耐高温能力 该型号产品额定温度可达204°C
    食品级丁腈橡胶 O 型圈 适用于饮料生产线

    规格和 CV 值

    操作条件 (液体传输)

    压力: 真空至 250 psi,17.3 巴
    温度:  -40°C 至 82°C 连续

    材料

    主体部分和阀门: 镀铬黄铜
    指锁按钮: 不锈钢
    阀门: 聚甲醛
    阀簧: 316 不锈钢
    外簧和插销: 不锈钢
    O-型圈: 丁腈橡胶 (Buna-N)
    涂层:

    其他

    Tubing range: 1/8" to 1/4" ID, 3.2mm to 6.4mm ID

    Cv值

    Cv ~ 0.51 (7.35) max
    Cv ~ 0.26 (3.75) max
    Cv ~ 0.24 (3.46) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions. Use the graphs above as a guide.

    Products

    Filters

    15500

    15500

    1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)

    15900

    15900

    1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)

    17200

    17200

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

    15100

    15100

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (MCD2304 NSF)

    17300

    17300

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)

    18000

    18000

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)

    18600

    18600

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)

    19400

    19400

    1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)

    19600

    19600

    1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)