医学美容快速插拔接头

Use Our Product Specifier

医学美容专注于消除瘢痕、肝斑、多余脂肪、蜘蛛静脉、皱纹、不需要的纹身,让患者的外观更好看。医学美容使用无创和微创等美容实践进行选择性手术,帮助改善患者的外貌。 

停机时间短,优势大

医学美容已从侵入性整形外科手术发展为新的无创治疗。技术更新迭代,使当今的美容医生和美容技师能够有效进行手术,同时降低术后并发症的风险。如今,患者都想要快速的无创手术,因为停机时间短,而且风险非常小。

需求增长是市场驱动因素

根据美国医学美容和外科协会的一份报告,预计到 2025 年,全球医学美容市场将从 2020 年的 94 亿美元增长到 159 亿美元,复合年增长率为 10.9%。

推动市场增长的关键因素

  • 越来越多人接受微创和无创手术 
  • 老年人接受度提高
  • 对现有美容手术的认识越来越高
  • 提供高级、用户友好型产品 
  • 男性对美容治疗的需求日益增长 

CPC 增强医学美容设备的安全性

医学美容设备制造商对设备有三个要求:持续可用、高效和易于使用。CPC 了解快速连接器和接头如何帮助产品设计工程师改善功能、简化设计和提高设备可靠性。CPC 的工程团队专注于流体处理连接技术,继续为用于医学美容设备和系统的强大的 CPC 快速连接器产品组合添加新成员。

简单美观的 CPC 快速插拔接头让一切成为可能

领先的医学美容产品开发人员知道 CPC 快速连接器有助于:

  • 确保人员安全和舒适
  • 提高设备可靠性
  • 改善美容技师的整体体验 

通用快速连接器到高度专业的类别,如无菌、多端口启用 RFID,CPC 可以为广泛的美容医学应用提供合适的快速连接器。CPC 医疗管道连接器可与设备建立更清洁、更快速、更安全和更智能的连接。

医学美学应用示例

挑战

激光纹身去除手术使用高强度光束将纹身的颜色分解成身体免疫系统可以吸收的小颗粒。在手术过程中,激光束会产生高温,导致激光仪手柄变得太热,操作员无法握住。

解决方案

循环输送液体予冷却激光仪手柄以及其他美容设备手柄。这些手持式设备连接到主控制台,根据不同手术的需要进行更换。CPC 混合快速断开器使更换手柄、脐带式管道和其他模块化工具变得简单和快速,从而提高效率和传输速度。CPC 混合连接器采用干式断开技术,确保设备干燥且无损坏。

CPC 混合快速连接器在医学美容手术中备受欢迎

  • 通过将电源、信号和流体(液体和空气)组合在单个设备中,无需多个连接
  • 简化远程工具和激光设备之间的用户接口
  • 提供易于使用的单个扭锁,方便技师快速安全地更换或替换模块化工具、脐带式管道或手柄
  • 采用干式断开技术,保持设备干燥,无损坏
  • 由轻质塑料制成,非常适合手持设备
了解更多

观看这些视频,了解有关 CPC 连接器的更多信息