DTLD

See DTLD Products

Die DTLD-Serie in 1/4” ermöglicht Anwendern zwei Schlauchleitungen auf einmal oder bei Bedarf auch nur eine Leitung zu verbinden oder zu trennen. Die Bedienung mit einer Hand macht die DTLD-Serie zur. Wahl für einfache, unabhängige oder gleichzeitige Verbindungen von Schlauchsets. Die DTLD-Kupplungen können mit allen PLC-, PLC12- und LC-Steckern kombiniert werden. 

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteiles
Umhüllte Verriegelungstaste Verringert unbeabsichtigte Entriegelung
Verriegelung sollte immer in aufnahmebereiter Position stehen Gewährleistet leckfreien Betrieb
Kompakte Modulbauweise Liegt gut in der Hand und lässt sich einfach abwischen
Zwei voneinander unabhängige Verbindungen Einfach in der Handhabung

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 1,38 bar (20 psi)
Betriebstemperatur: 0 °C bis 48 °C (32 °F bis 120 °F)

Material

Hauptkomponenten: ABS-Kunststoff
Verriegelungstaste: Acetal
Kupplungsventil: Acetal
Steckerventil: Polypropylen
Federn: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N
Konformität: REACH and RoHS
Internal body valve: Acetal

Other

Farbe: Weiss mit blauer Entriegelungstaste
Schwarz mit grauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4“ bis 3/8“ ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Cv 0.63 (9.13) max
Cv 0.42 (6.09) max
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

Filters

DTLD17004

DTLD17004

1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

DTLD17006

DTLD17006

3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

PLCD2200406

PLCD2200406

1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert