MC NSF-Serie

    See MC NSF-Serie Products

    Die Kupplungen der MC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die MC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen mit einer Hand.

    Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PMC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie.

    Produkte & Downloads

    PDF icon Spec Sheet

    MC Series

    Spec Sheet available for download now.

     
    Eigenschaften Vorteile

    Werkstoff Messing

    Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen 

    Kompatibilität

    Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC und PMC12

    Hitzebeständig Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

    Buna-N O-Ring für Lebensmittelanwendungen

    Geeignet für Getränkeleitungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

    Material:

    Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Ventil: Acetal
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: Buna-N

    Other

    Farbe: Chrom
    Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 6,4mm ID (von 1/8" bis 1/4" ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    15500

    15500

    1/8 NPT Valved Coupling Body (MCD1002 NSF)

    15900

    15900

    1/4 NPT Valved Coupling Body (MCD1004 NSF)

    16900

    16900

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (MCD1304 NSF)

    17100

    17100

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1702 NSF)

    17200

    17200

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (MCD1704 NSF)

    15100

    15100

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (MCD2304 NSF)

    17300

    17300

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (MC2402 NSF)

    18000

    18000

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (MCD2404 NSF)

    18600

    18600

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (MCD4004 NSF)

    19400

    19400

    1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2202 NSF)

    19600

    19600

    1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert (MCD2204 NSF)