Die CQG-Serie für hochreine Non-Spill Anwendungen verfügt über ein patentiertes Design mit Druckausgleich. Im Spritzguss-Verfahren aus Polypropylen (Erstraffinat) hergestellt und mit Viton-Dichtungen ausgestattet, weisen sie einen 100%ig metallfreien Durchgangspfad ohne Feder auf und gewährleisten eine hohe Chemikalienverträglichkeit. CQG-Kupplungen bieten eine außergewöhnlich hohe Durchflusskapazität und ermöglichen – auch unter Druck – ein schnelles Lösen (wie auch erneutes Zusammenfügen) der Verbindung.