• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Konnektoren für die Unterdruck-Wundtherapie

    Use Our Product Specifier

    Die Unterdruck-Wundtherapie, auch Vakuumversiegelungstherapie genannt, ist eine Methode, um Flüssigkeit und Bakterien aus einer Wunde zu ziehen, indem der Luftdruck um sie herum verringert wird, um so die Heilung zu unterstützen. Über der Wunde wird ein spezieller Verband versiegelt und über einen Schlauch eine schonende Vakuumpumpe angeschlossen. Diese Therapie kann dazu beitragen, dass eine Wunde schneller und mit geringerem Infektionsrisiko heilt, indem sie Schwellungen reduziert, Mikroben entfernt und das Wachstum von neuem Gewebe stimuliert.

    Wunden effektiv heilen

    Das medizinische Fachpersonal passt Schichten des Schaumverbands an die Form der Wunde an und versiegelt den Verband mit einer Folie. Die Folie hat eine Öffnung, an der ein Schlauch mit einem tropffreien CPC-Konnektor befestigt ist. Der Schlauch führt zu einer Vakuumpumpe und einem Kanister, in dem Flüssigkeiten gesammelt werden. Einmal angeschlossen, zieht die Vakuumpumpe Flüssigkeit und Bakterien aus der Wunde. Dies hilft, die Wundränder zusammenzuziehen und fördert das Wachstum von neuem Gewebe.

    Tropffreie CPC-Konnektoren werden in unterschiedlichen Optionen angeboten, um die Anforderungen von Vakuumversiegelungstherapien zu erfüllen

    Konnektoren der Serie NS1

    • Kleinste Non-Spill Kunststoff-Kupplung auf dem Markt
    • Das geschlossene Systemdesign gewährleistet tropffreies Trennen
    • Der extrem geringe Lufteinschluss minimiert Verunreinigungen und beseitigt die Notwendigkeit, Luft aus dem System zu entfernen
    • Ermöglicht die freie Bewegung, ohne ein Knicken des Schlauchs
    • Ideal für Anwendungen mit Schläuchen von 1/8 Zoll-Durchmesser und kleiner (für häufiges Verbinden und Trennen)
    • Die ergonomische Oberfläche ermöglicht ein intuitives Handling

    Konnektoren der NS1-Serie

    Konnektoren der Serie NS212

    • Bietet schnelle, sichere und praktisch leckagefreie Leitungsverbindungen
    • Ermöglicht das Trennen unter Druck ohne ein Austreten von Flüssigkeit
    • Integrierter Verriegelungsmechanismus für einfaches, tropffreie Verbindungen auf engstem Raum
    • Beidseitige Absperrventile
    • Chemisch beständig für viele Anwendungen
    • Mehrere Dichtungsmaterialien erhältlich - breites Spektrum an chemischer Kompatibilität

    Konnektoren der NS212-Serie

    Konnektoren der Serie NS4

    • Das tropffreie Design ermöglicht ein Trennen unter Druck
    • Optionale Farbkodierung für sofortige visuelle Unterscheidung der Medienleitungen
    • Glasfasergefülltes Polypropylen für Haltbarkeit und Kompatibilität mit vielen Chemikalien
    • Kompaktes Design mit hohem Durchfluss
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für Schläuche von 1/8 bis 1/2 Zoll ID
    • Optionale Winkel-Anschlüsse verhindern ein Schlauch-Durcheinander in beengten Räumen

    Konnektoren der NS4-Serie

    Non-Spill Konnektoren von CPC erhöhen die Sicherheit bei der Unterdruck-Wundtherapie

    Tropffreie CPC-Schnellverschlusskupplungen verfügen über tropffreie Ventile in einer Vielzahl von Konfigurationen. Wenn selbst nur wenige Tropfen extrahierter Wundflüssigkeit Sicherheitsbedenken aufwerfen, sind die Non-Spill Konnektoren von CPC die Antwort. Diese innovativen Kupplungen sind leicht, chemisch beständig und einfach zu bedienen. Tropffreie Kupplungen und Konnektoren von CPC wurden entwickelt, um ein Austreten von Flüssigkeit effektiv zu vermeiden, den Wechsel von Wundverbänden zu reduzieren und die Sicherheit des medizinischen Personals zu erhöhen. Intuitives Handling und benutzerfreundliche, ergonomische Designs ermöglichen jederzeit eine sichere und zuverlässige Verbindung.

    Bewährte Zuverlässigkeit

    CPC-Kupplungen wurden speziell für die Vakuumversiegelungstherapie entwickelt. Sie tragen dazu bei, dass von der Vakuumpumpe gesammelte Flüssigkeiten nicht ausläuft und die gesamte Therapie zuverlässig wie vorgesehen funktioniert. Bedienerfreundliche, ergonomische Designs verbessern die Benutzerfreundlichkeit und vermeiden Falschverbindungen.

    Lange Lebensdauer

    Auslaufsichere CPC-Konnektoren liefern optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. CPC-Kupplungen gewährleisten eine saubere, tropffreie Funktionalität, die für die Unterdruck-Wundtherapie erforderlich ist.

    Robust und zuverlässig

    CPC bietet eine große Auswahl an Non-Spill Kupplungen, die mit den heute auf dem Markt erhältlichen Vakuumversiegelungstherapie-Systemen kompatibel sind. Tropffreie Schnellverschlusskupplungen von CPC wurden entwickelt, um sichere Lösung für den Umgang mit Flüssigkeiten zu bieten. Alle tropffreien CPC-Verbinder werden strengen Test unterworfen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest. 

    Einfache Wartung

    Wenn Wundtherapiegeräte eine Pumpenreparatur benötigen, gewährleistet das optimierte CPC-Design ein intuitives und schnelles Trennen. Die CPC Non-Spill Konnektoren wurden entwickelt, um den Austausch zu erleichtern und gewährleisten einen sicheren und schnellen Betrieb. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für ein einfaches und schnelles Wiederanschließen der Schläuche.

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    Die tropffreien CPC-Konnektoren sorgen für ein sauberes, schnelles und sicheres Verbinden. Qualitätativ hochwertige Konnektoren von CPC sorgen auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen für einen sicheren Sitz. Das Kupplungsdesign ermöglicht ein freies Drehen der Schläuche, wenn sie angeschlossen sind, wodurch sowohl ein Knicken der Schläuche als auch ein versehentliches Trennen während des Gebrauchs verhindert werden.

    Lieferkettensicherheit

    Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazität dann sicher, wenn sie benötigt werden. Medizin- Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement.

    So finden Sie unsere Produkte

    Hier finden Sie weitere Informationen