Konnektoren für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen

    View all NSF compliant product series
    Use Our Product Specifier

    Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist vielfältig und umfangreich und umfasst die Bereiche „Verarbeitung“, „Verpackung“ und „Vertrieb“. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist ständig auf der Suche nach neuen Verfahren und Geräten und benötigt daher Anlagen von höchster Qualität und Sicherheit, die das Risiko von Verunreinigungen ausschließen. Dank ihrer Reputation für Qualität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind CPC-Schnellverschlusskupplungen und -Konnektoren die beste Lösung für viele Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 

    Mögliche Lebensmittel- und Getränkeanwendungen für die CPC-Verbindungstechnologie

    • Gärung von Bier, Wein und Spirituosen 
    • Verarbeitung von Milchprodukten
    • Kaffeezubereitung 
    • Fruchtsaftverarbeitung
    • Würzmittel-Dispensing
    • Wasserfiltration 
    • Verarbeitung von milchfreien Produkten
    • Pflanzenölproduktion
    • Kaffeemaschinen-Service im Büro 
    • Grobes Schüttgut
    • Sprühen und Fördern von Düngemitteln und Pestiziden

    CPC-Konnektoren für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen 

    CPC stellt Tausende von Konnektoren speziell für den Lebensmittel- und Getränkemarkt her, sei es für eine Produktionsstätte oder ein Restaurant. Überall dort, wo sich Verbraucher auf die Qualität von Verbrauchsgütern verlassen, kann CPC sichere und zuverlässige Konnektoren für die Handhabung von Lebensmitteln und Getränken liefern. 

    Know-How von CPC 

    Ziel der Lebensmittel- und Getränkehersteller ist es, den Verbrauchern ihren Bedarf zum bestmöglichen Preis anzubieten und dabei hocheffiziente Produktionstechniken einzusetzen. Die Entwicklungsingenieure von CPC sind bestens mit den Anlagen und Prozessen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vertraut und wissen, dass sie:

    • ihren Beitrag zur Verringerung von Kontamination leisten
    • eine schnelle Wartung ermöglichen
    • die Sicherheit der Verbraucher erhöhen.

    Unser Team, das aus Werkstoffwissenschaftlern, Konstrukteuren und Anwendungsingenieuren besteht, konzentriert sich ausschließlich auf Konnektoren und Schnellkupplungen für den Fluidtransport und kann ein umfangreiches Produktsortiment an Verbindern speziell für Lebensmittel- und Getränkesysteme anbieten.

    NSF/ANSI-Standards

    Schnellkupplungen und Schnellverschluss-Kupplungen von CPC, die nach NSF/ANSI-Standard 169 gelistet sind, werden aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und sind zertifiziert. Alle NSF-gelisteten Produkte von CPC sind mit integrierten Absperrventilen ausgestattet, die das Medium automatisch stoppen, sobald die Kupplung getrennt wird.

    CPC – Ihre zentrale Anlaufstelle für Konnektoren und Kupplungen

    CPC konzentriert sich auf die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Schnellkupplungen und Schlauchkonnektoren, die Getränke- und Lebensmittelleitungen einfach und sicher verbinden und trennen, ohne dass Flüssigkeit austritt. CPC-Kupplungen und -Konnektoren sind ideal für gängige Schlauchsysteme und in einer Vielzahl von Werkstoffen erhältlich; sie sind beständig gegen die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwendeten aggressiven Reinigungsmittel. CPC-Konnektoren sind geeignet für den Transport von Wasser, Getränken, Lebensmitteln, CO2, Luft und Farbstoffen. CPC-Schnellverschlusskupplungen wurden entwickelt, um die Fluid-Anforderungen von Anwendungen und Prozessen in der Lebensmittel- und Getränke-Industrie zu erfüllen. Sie schützen Mitarbeiter und die Umwelt vor dem Austritt gefährlicher Flüssigkeiten und helfen dabei Falschverbindungen zu vermeiden. 

    Vorteile der CPC-Kupplungen und
    -Konnektoren für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen

    • Integrierte Absperrventile sorgen für sichere, zuverlässige Verbindungen, um ein Auslaufen des Produkts zu verhindern 
    • Einfach zu bedienende Daumentaste für schnelles Verbinden und Trennen
    • Hörbarer "CPC-Klick” bestätigt Verbindung
    • Präzise gefertigte Schlauchtüllen für hervorragenden Halt
    • Optionale RFID-Funktionalität zur Rationalisierung von Fluid-Prozessen

    Leckagefreie Verbindungen für das Fluid-Dispensing aus flexiblen Verpackungen

    Das sichere Fluid-Dispensing aus Bag-in-Box wird durch die CPC-Verbindungstechnologie mit  einer sicheren, leackagefreien Verbindung ermöglicht. Mit CPC-Schnellverschlusskupplungen und -Konnektoren kann man jede Flüssigkeit aus flexiblen und starren Verpackungen dosieren. Die Verbinder sind in verschiedenen Werkstoffen erhältlich; das sind beispielsweise Acetal, Polypropylen, verchromtes Messing und Polysulfon.

    Informationen zu NSF-Produkten von CPC