• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    MPC-Serie

    See MPC-Serie Products

    Die MPC-Serie ermöglicht leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Wählen Sie aus einer vollständigen Palette von Verbindern und Konfigurationen, für Schläuche von 3,2mm, 6,4mm und 9,5 mm ID, inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Kupplungen und Kappen werden mit einem optionalen Sicherungsmechanismus angeboten, um ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern. Zudem können die Kupplungshälften in gekuppeltem Zustand frei rotieren und reduzieren somit ein Abknicken der Schläuche.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Ergonomische Entriegelungstaste Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
    USP Klasse VI Materialien Erfüllen Anforderungen der Biokompatibilität
    Sterilisierbar: Autoklav, EtO, Elektronen- oder Gammastrahl Robust und kostensparend für Einweganwendungen
    Schlauchtülle ohne Schweißnähte Minimiert Flüssigkeitsturbulenzen
    BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (60 psi) 
    Betriebstemperatur: ABS: -40°C bis 71°C / -40°F bis 160°F
    Polycarbonat: -40°C bis 121°C / -40°F bis 250°F
    Polysulfon: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

    Material

    Hauptkomponenten: ABS (weiss), USP Klasse VI
    Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF
    Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
    Verschluss-Sicherung: Polysulfon (weiss), USP Klasse VI , ADCF
    Entriegelungstaste: PVDF (weiss), USP Klasse VI, ADCF
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF und Buna-N (schwarz), USP Klasse V

    Sterilisationsmethoden

    Gammastrahl: Bis zu 50 kGy
    Autoclav: Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
    Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

    Other

    Schlauch-Anschluss: 3,2mm, 6,4mm und 9,5mm ID (1/8", 1/4" und 3/8" ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    MPC17004T39

    MPC17004T39

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17002T03

    MPC17002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17002T39

    MPC17002T39

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T

    MPC17004T

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17004T03

    MPC17004T03

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T

    MPC17006T

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T03

    MPC17006T03

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPC17006T39

    MPC17006T39

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MPCK17002T03

    MPCK17002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

    MPCK17002T39

    MPCK17002T39

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

    MPC22002T03

    MPC22002T03

    1/8 Hose Barb Non-Valved Class VI Polycarbonate Coupling Insert

    MPC22004T

    MPC22004T

    1/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    MPC22006T

    MPC22006T

    3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert