• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Schlauchkonnektoren für die Blutdruckmessung

    Use Our Product Specifier

    Der Blutdruck ist (mit Atem- und Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur) eines der wichtigsten Vitalzeichen, das medizinischem Fachpersonal Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten gibt. Genaue und zuverlässige Patientenüberwachungsgeräte sind für präzise Blutdruckdaten in Krankenhäusern und Praxen von größter Bedeutung. Menschliches Versagen oder Geräteausfall können zu ungenauen Messwerten führen, was die Sicherheit der Patienten gefährdet. Entscheidend ist, dass Gerätekomponenten, wie Konnektoren nicht nur eine leckagefreie Verbindung gewährleisten, sondern auch einfach und leicht zu bedienen sind.

    Die idealen Konnektoren für die Blutdruckmessung

    CPC-Produkte - mit ihrem umfangreichen Angebot an Konnektoren mit kleinem Durchmesser für Blutdruckanwendungen - werden von Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt anerkannt. Die für Ihre Anwendung geeigneten Schlauchkonnektoren findet man an Blutdruckmanschetten, Patientenmonitoren und lebenserhaltenden Geräten.

    BCF-Serie - Konnektoren für Blutdruckmessgeräte

    • Schnelle und einfache Verbindung zwischen Blutdruckmanschette und Gerät
    • Bietet eine benutzerfreundliche, leichte Alternative zu Metallverbindern
    • Konnektor mit kleinem Durchmesser eliminiert mögliche Falschverbindungen, wie bei Luer-Fittingen möglich
    • Sichere, zuverlässige Verbindung 
    • Daumentaste mit hörbarem „Klick“ ermöglicht Einhand-Bedienung
    • Kompatibilität mit CPC FitQuik™ -Verbindern sowie marktüblichen Standard-Fittingen
    Mehr erfahren

    Ein vielfältiges Angebot an Fittingen, Luer-Verbindern und Konnektoren für die Blutdruckmessung

    Die Fittinge, Luer- und Blutdruckkonnektoren sind die richtigen Verbinder für klinische Blutdruckanwendungen. Mit den präzise gefertigten Schlauchtüllen und Gewinden sind CPC-Konnektoren die leckagefreie Lösung für Ihre Blutdruckmanschetten.

    Das umfangreiche Sortiment an CPC-Schlauchkonnektoren für die Blutdruckmessung umfasst unterschiedliche Optionen, wie Anschlüsse mit Bajonett- oder Drehverschluss, die SMC-Serie, Gewinde-Anschluss und Mehrfachverbinder. Für kurzfristige Verwendung oder Einmalanwendung, wo kein Absperrventil benötigt wird, sind Luer-Verbinder von CPC die bevorzugte Wahl, wenn Sie qualitativ hochwertige, im Spritzguß gefertigte Fluid-Komponenten für Anwendungen mit geringem Durchfluss suchen. 

    Bewährte Zuverlässigkeit

    CPC-Kupplungen und -Konnektoren wurden speziell für die Blutdruckmessung entwickelt. Sie helfen dabei, wichtige Blutdruckdaten zu liefern, die medizinischem Fachpersonal die beste Patientenversorgung ermöglicht. Einfach zu bediendende, ergonomische Designs sorgen für besseres Handling, wodurch eine Ablenkung bei der Anwendung minimiert und Falschverbindungen vermieden werden.

    Lange Lebensdauer

    Die leckagefreien CPC-Konnektoren für die Blutdruckmessung liefern optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Die CPC Blutdruck-Schlauchkonnektoren sind saubere, leckagefreie Kupplungen, wie sie im Gesundheitswesen erforderlich sind. 

    Robust und zuverlässig

    CPC bietet eine große Auswahl an Fittingen, Luer-Verbindern und Konnektoren, die an marktübliche Blutdruckmessgeräte und Blutdruckmanschetten passen. Die mit ISO 80369 konformen Kupplungen sowie medizinspezifischen Verbinder von CPC wurden entwickelt, um einwandfreie und sichere Fluidhandling-Lösungen zu ermöglichen. Alle CPC-Schlauchkonnektoren, Fittinge und Luer-Verbinder für Blutdruckmessgeräte werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.

    Einfache Wartung

    Wenn Ihre Blutdruckmessgeräte gewartet werden müssen, ermöglicht die CPC-Daumentaste intuitives und schnelles Trennen. Die leckagefreien CPC-Blutdruckkonnektoren wurden entwickelt, um die Wartung zu erleichtern und gewährleisten auch eine sichere und schnelle Reparatur. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für einfache und schnelle Installation und Systemwartung.

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    CPC-Blutdruckanschlüsse sorgen für saubere, schnelle und sichere Verbindungen an Blutdruckmessgeräten. Qualitätiv hochwertige FitQuik™-Konnektoren von CPC sind für medizinische Geräte geeignete Verbinder. Diese Fittinge verfügen über präzise gefertigte Schlauchtüllen und Gewinde, um jederzeit einen sicheren Anschluss zu gewährleisten.

    Die SMC-Konnektoren von CPC bieten als Twist-to-Connect-Kupplungen eine zuverlässige und sicherere Alternative zu Luer-Verbindungen. Das Design ermöglicht im gekuppelten Zustand ein freies Drehen; dadurch wird ein Abknicken der Schläuche und auch ein versehentliches Trennen während des Einsatzes verhindert.

    Lieferkettensicherheit

    Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis hin zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. Medizin-Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement.

    So finden Sie unsere Produkte

    Hier finden Sie weitere Informationen

    Hier mehr Infos und Fachwissen