AseptiQuik® L-Verbinder

    See AseptiQuik® L-Verbinder Products

    Die großen, beidseitig baugleichen AseptiQuik®-Konnektoren mit 19mm (3/4“) und 25,4mm (1“) Schlauchtüllen-Anschluss sowie mit 1 1/2“ Sanitär-Anschluss ermöglichen schnelle und einfache Steril-Verbindungen in einem nicht sterilen Umfeld. Die einfach zu bedienende Kupplung bietet vereinfachte Systemintegration und minimiert das Risiko von Bedienungsfehlern. Die robuste Ausführung bietet Prozesssicherheit und schafft Vertrauen; es werden keine zusätzlichen Klemmen oder Armaturen benötigt. Biopharma-Hersteller haben ein umfangreiches Kupplungssortiment (von 3/4“ bis 1 1/2“ Baugröße) in einer Qualität und Auswahl, wie sie vom Marktführer von Single-Use Verbindern erwartet wird.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Baugleiche Teile für beide Verbindungshälften Einfache Integration von Single-Use Systemen mit der gleichen Artikelnummer für beide Verbindungshälften
    Robuste Ausführung Wiederholbare und zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
    DREHEN – KLICKEN – ZIEHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
    Integrierte Ziehschlaufen Ziehschlaufen dienen als Schutzabdeckung und ermöglichen gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
    Colder Klick Hörbare Bestätigung der korrekten Verbindung
    Chemische Beständigkeit Chemische Beständigkeit    AseptiQuik PPSU: Ermöglicht die Anwendung der baugleichen Verbinder in agressiver chemischer Umgebung
    pH-Bereich AseptiQuik PPSU: Vielfältige Anschlussmöglichkeiten innerhalb aller Downstream-Prozesse mit einem pH-Bereich von 2 bis 12

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
    Bis zu 5,1 bar (75 psi) bis 48 Stunden
    Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

    Materialien

    Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
    Ziehschlaufen/Laschen: Polycarbonat (blaue Standardausführung), USP Klasse VI, ADCF
    Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Membran: Polyethylen (Standardversion) USP Klasse VI, ADCF
    Konformität: RoHS

    Sterilisationsmethoden

    Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy

    Other

    Farbe: weiß
    Anschlussgrößen: 19,0mm (3/4“) und 25,4mm (1“) ID Schlauchtüllen

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Cv~14.4 max
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    AQL17012

    AQL17012

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL17012HT

    AQL17012HT

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

    AQL17016

    AQL17016

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL17016HT

    AQL17016HT

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

    AQL17112

    AQL17112

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL17116

    AQL17116

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL33024

    AQL33024

    1-1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body

    AQL33024HT

    AQL33024HT

    1½" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body High Temperature

    AQL33124

    AQL33124

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik L Connector Body