Konnektoren für flexible Behälter

    Use Our Product Specifier

    Mehr Innovation

    Wenn Unternehmen darauf angewiesen sind, dass Fluide sauber und sicher dosiert werden, müssen die von ihnen gewählten Verpackungsprodukte erschwinglich, geeignet und sicher in der Anwendung sein. Flexible Verpackungen für Flüssigkeiten oder Halbflüssigkeiten sind die Antwort, wobei unterschiedliche Materialien zur Herstellung von Beuteln, Taschen und anderen Produktbehältern verwendet wird. Flexible Verpackungen sind nicht nur sicher und wirtschaftlich, sondern tragen auch dazu bei, die Haltbarkeit von Flüssigkeiten oder Halbflüssigkeiten zu verlängern. Verbesserungen in der flexiblen und BIB-Verpackungstechnologie führen dazu, dass immer mehr flüssige oder halbflüssige Produkte – von Tinte über Lebensmittel und Getränke bis hin zu Körperpflege- und Haushaltsprodukten – in flexiblen Verpackungen verkauft werden.

    Bag-in-Box Packaging zur Kontrolle der Flüssigkeiten

    CPC-Anstichdeckel für flexible Verpackungen

    • Polypropylen und Polyethylen für höhere chemische Beständigkeit
    • Außengewinde-Anschluss oder Einrastdeckel für 38-mm Öffnung
    • Puncture Seal-Membran macht Transportkappen und O-Ringe überflüssig
    • Kupplungskörper durchstößt beim Verbinden die Membrandichtung der Verschlusskappe automatisch
    • Daumentaste aus Edelstahl für einfaches Verbinden und Trennen

    Hier mehr erfahren

    Der Innenbeutel entsteht, indem zwei Lagen der gewünschten Folie miteinander verschweißt und mit einer auslaufsicheren Tülle versehen wird. Sobald die Flüssigkeit in den Beutel gegossen wurde, wird dieser in die Box gedrückt. Auf dem Beutel wird eine Dosiertülle oder ein Ventil angebracht, in der Regel mit einer perforierten Öffnung, um ein einfaches Öffnen zu ermöglichen. Jeder Beutel ist so konzipiert, dass er die darin enthaltene Flüssigkeit schützt und sie nicht durch die Außenluft verunreinigt wird. CPC bietet eine Reihe von Kupplungen und Anstichdeckel, an, die verhindern, dass beim Abfüllen der Flüssigkeit Luft in die Verpackung gelangt.

    Dispensing von Flüssigkeiten aus flexiblen Verpackungen

    Die Fluidmanagement-Ingenieure von CPC sind mit flexiblen Verpackungen und dem Dispensing flüssiger und halbflüssiger Stoffe vertraut. Das Team von CPC arbeitet eng mit Verpackungsexperten zusammen, um die besten Verbindungslösungen für die Handhabung von Fluiden zu finden, die höchste Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten. Unser Team, bestehend aus Werkstoffwissenschaftlern, Konstrukteuren und Anwendungsingenieuren, konzentriert sich auf BIB- und andere flexible Verpackungs-Konnektoren; daher kann CPC ein umfangreiches Produktsortiment an Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren speziell für die Dosierung von Fluiden anbieten.

    Einfaches Dosieren von Flüssigkeiten mit den CPC-Kupplungen für flexible Verpackungen

    CPC-Kupplungen verbinden Dispensingsysteme flexibler Verpackungen, einschließlich Bag-in-Box-Behälter, im Handumdrehen. Das CPC Puncture Seal-Dispensingsystem—das aus einer Puncture Seal-Deckel und einer speziell entwickelten Schnellverschlusskupplung  besteht — wird verwendet, um praktisch jede Flüssigkeit aus flexiblen Verpackungen zu entnehmen. Die CPC-Verbinder für flexible Verpackungen werden aus unterschiedlichen Werkstoffen, wie chemisch beständigem Kunststoff, hergestellt. Der Anstichdeckel hat eine Dichtungsmembran und macht Transportdeckel überflüssig; die Kupplung ist mit einer einfach zu bedienenden Daumentaste  ausgestattet und durchsticht die Membran des Deckesl beim Verbinden.

    Bewährte Zuverlässigkeit

    Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren von CPC sind so konzipiert, dass sie die Vielzahl von Fluiden, die mit flexiblen Verpackungsbehältern verwendet werden, problemlos handhaben können. Konnektoren und Kupplungen von CPC sind wichtige Komponenten für Verpackungen, wie zum Beispiel Bag-in-Box-Behältern, da sie die Entnahme von Flüssigkeiten erleichtern. Das ergonomische Design verbessert die Benutzerfreundlichkeit, während die Verbindungsstelle Falschverbindungen verhindert. 

    Lange Lebensdauer

    Die CPC-Kupplungen und Konnektoren bewältigen ein umfangreiche Spektrum an Fluiden, die mit flexiblen Verpackungen verwendet werden; sie bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für hervorragende Leistung. Die CPC-Kupplungen zeichnen sich durch ein leckagefreies Design aus, das ein sauberes Trennen gewährleistet, wie es für die sichere Handhabung von Fluiden flexibler Behälter erforderlich ist. Der Einsatz von CPC-Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren erhöht die Benutzerfreundlichkeit und minimiert kostspieliges oder gefährliches Austreten von Flüssigkeit.

    Robust und zuverlässig

    Für die unterschiedlichen flexiblen Verpackungssysteme gibt es CPC-Schnellverbinder in einer wachsenden Vielfalt von Größen, Anschlussmöglichkeiten und Werkstoffen; dazu gehören auch technische Polymere. Eine breite Palette von Konfigurationen ist verfügbar, um spezifische Verpackungsanforderungen zu erfüllen. Mit NSF-gelisteten Ausführungen eignen sich CPC-Kupplungen für flexible Verpackungen zum Dosieren von Flüssigkeiten, Gewürzen oder anderen Materialien auf Lebensmittelbasis. Alle CPC-Konnektoren und -Kupplungen werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest. 

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    Das schlanke Gehäuse und das ergonomische Design der CPC-Schnellverschlusskupplungen und -Konnektoren ermöglicht die Einhandbedienung; der hörbare "CPC-Klick" stellt sicher, dass der Anwender weiß, wenn die Flüssigkeitsleitungen verbunden sind. Dank eines geringen Kraftaufwands beim Verbinden machen es CPC-Konnektoren dem Anwender einfach, eine vollständige Verbindung sicherzustellen.

    Lieferkettensicherheit

    Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. OEM-Kunden vertrauen auf die Fähigkeit von CPC, die Nachfrage zu erfüllen, genaue Lieferzeiten und potenzielle Verzögerungen zu kommunizieren.

     

     

    So finden Sie unsere Produkte

    Alle Universalkupplungsprodukte anzeigen

    Hier finden Sie hilfreiche Informationen