Kappen für Schnellverschlusskupplungen

    Kappen
    Use Our Product Specifier

    CPC bietet zahlreiche unterschiedliche Produkte an, die sich mit Laborflaschen verbinden lassen. Von kundenspezifischen 45 mm GL-Kappen mit integrierter Schnellkupplung und hydrophober Entlüftung bis hin zu Produkten, die in Kappen mit vorhandener 1/4-28-Bohrung geschraubt werden können – CPC hat das Produkt, das Ihren Anforderungen entspricht. Ergänzen Sie die handelsüblichen Flaschenverschlusskappen mit Plattenmontage-Kupplungen. Schnellkupplungskappen ergmöglichen den schnellen, sicheren und leckagefreien Wechsel von Verbrauchsmaterialien. 

    Produktserien

    CPC-Kupplungen vereinfachen das Fluid-Dispensing

    Anstichkupplungen (Puncture Seal Dispensing-Kupplungen) verbinden ein geschlossenes System mit Bag-in-Box-Behältern und flexiblen Behältern oder Flaschen mit SP400 38-mm-Gewinde. Die Puncture Seal Dispensing-Kupplung ermöglicht einen sauberen und sicheren Transport und eine sichere Dosierung von Schüttgut. Das System besteht aus einer Anstichdichtungs-Verschlusskappe und einer speziell entwickelten Schnellverschlusskupplung. 

    So finden Sie unsere Produkte

    Alle Universalkupplungsprodukte anzeigen

    Hier mehr Fachwissen


    Download der hilfreichen Resourcen


    Hier finden Sie technische Informationen