Kupplungen und Konnektoren für die Abfallwirtschaft

    Use Our Product Specifier

    Die Beseitigung von Flüssigkeitsresten ist eine wichtige Aufgabe bei vielen Fluidanwendungen, zum Beispiel bei Analysegeräten, die für die Diagnostik in Laboratorien oder bei der Patientenversorgung verwendet werden, und bei Produktionsanlagen, die von vielen Unternehmen in ihrem Produktionsprozess eingesetzt werden. Diese Unternehmen verlangen die Unversehrtheit der Medien, die Vermeidung des Kontakts mit biologischen Gefahrenstoffen und eine sichere Arbeitsumgebung. 

    Schutz der Anwender und der Umwelt

    Das Handling flüssiger Abfälle aus einem Prozesssystem kann dazu führen, dass Personal, Ausrüstung und Umwelt unnötigerweise gefährlichen Abfällen und den davon erzeugten Dämpfen ausgesetzt werden. Durch sein Know-How kann CPC im Bereich der Fluid-Entsorgung  ein umfangreiches Produktsortiment von Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren für das Handling von Flüssigabfall anbieten.

    Non-Spill Kupplungen und Konnektoren für sicheres Abwasser-Handling

    Das Sortiment von CPC an Non-Spill Schnellkupplungen für Niederdruckanwendungen wächst weiter an; dazu gehören Kupplungen aus Glasfaser gefülltem Polypropylen, das in immer kleineren Packungsgrößen erhältlich ist. Non-Spill Kupplungen von CPC wurden entwickelt, um die besonderen Anforderungen von Ausrüstungen und Umgebungen für die Entsorgung von Fluiden zu erfüllen.

    Eigenschaften der Non-Spill Konnektoren und Schnellkupplungen von CPC

    • Geschlossenes System ermöglicht tropffreies Trennen unter Betriebsdruck
    • Umfangreiche Palette an Größen und Konfigurationen für eine Vielzahl von Anwendungen
    • Ergonomisches Design für einfaches Verbinden und Trennen von Schläuchen
    • Eine Vielzahl chemisch resistenter Materialien 
    • Hörbarer "CPC-Klick“ und wahrnehmbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
    • Mehrere Dichtungsmaterialien für umfangreiche chemische Kompatibilität
    Mehr erfahren

    General Purpose / Waste Management / content 2

    Bewährte Zuverlässigkeit

    CPC-Kupplungen und -Konnektoren sind eine wichtige Komponente in Fluidhandling-Systemen, da sie die Abfallbeseitigung bei chemischen, biologischen und industriellen Anwendungen erleichtern. Das benutzerfreundliche ergonomische Design verbessert die Anwendung, während das intuitive Handling Falschverbindungen eliminiert.

    Lange Lebensdauer

    Die Kupplungen und Konnektoren für ein umfangreiches Spektrum von Abfallmanagement-Anwendungen bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchsteLeistung. Viele der CPC-Kupplungen werden als Non-Spill Version geliefert, so dass Konstrukteure und Prozessingenieure sicher sein können, dass die Verbindungen problemlos und sicher sind.

    Robust und zuverlässig

    Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen gibt es CPC-Schnellkupplungen in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen; dazu gehören auch technische Polymere. Ein umfangreiches Spektrum an Konfigurationen kann spezielle Anforderungen erfüllen. Die Schnellverbinder und Schnellverschlusskupplungen minimieren das Gefährdungspotenzial und tragen zum Schutz der Benutzer und der Umwelt bei. CPC-Konnektoren und -Kupplungen werden strengen Tests unterworfen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfung und Belastungsproben, bis hin zum Ausfalltest.

    Einfache Wartung

    Wenn Abfallmanagementsysteme gewartet werden müssen, ermöglich die CPC-Daumentaste ein intuitives und schnelles Trennen. Die Non-Spill Schnellverschlusskupplungen sorgen für sichere und effiziente Abfallentsorgungsprozesse. Darüber hinaus sorgt die einfach zu bedienende Daumentaste für ein leichtes und schnelles Verbinden und Trennen.

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    Mit einem schlanken Gehäuse und einem ergonomischen Design ermöglichen die CPC-Schnellverschlusskupplungen die Einhandbedienung; ein hörbarer "CPC-Klick" stellt sicher, dass der Anwender die Gewissheit hat, wenn die Leitungen verbunden sind. Dank des geringen Kraftaufwands beim Verbinden machen es Konnektoren von CPC einfach, eine vollständige Verbindung zu gewährleisten.

    Lieferkettensicherheit

    Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. OEM-Kunden vertrauen auf die Fähigkeit von CPC, die Nachfrage zu erfüllen, potenzielle Verzögerungen zu identifizieren und kommunizieren. 

    So finden Sie unsere Produkte

    Alle Universalkupplungsprodukte anzeigen