PLC-Serie

    See PLC-Serie Products
    Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.

    Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metall-Kupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

    Die PLC-Serie ist wahlweise auch mit RFID-Funktionen lieferbar (Radio Frequency Identification).

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
    Integrierte Anschlüsse

    Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

    "Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
    Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien LC und PLC12

     

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

    Material

    Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: Buna-N

    Other

    Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
    Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)

    JG® Schlauch-Spezifikationen

    Schlauch-Toleranzen: 6,4mm AD, +0,00mm/-0,01mm
    9,5mm AD, +0,00mm/-0,01mm
    Schlauchtypen Kunststoffschlauch: Polyethylen, Nylon, Polyurethan
    Metallschlauch: Messing, Kupfer und Baustahl

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
    Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    PLC11004

    PLC11004

    1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC12004

    PLC12004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC12006

    PLC12006

    3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC120M10

    PLC120M10

    10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC120M8

    PLC120M8

    8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC13004

    PLC13004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC13006

    PLC13006

    3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC130M10

    PLC130M10

    10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC130M8

    PLC130M8

    8mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC14004

    PLC14004

    1/4 JG Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC14006

    PLC14006

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC16004

    PLC16004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC16005

    PLC16005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC16006

    PLC16006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PLC17004

    PLC17004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC17005

    PLC17005

    5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLC17006

    PLC17006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PLCD11004

    PLCD11004

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD12004

    PLCD12004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD12006

    PLCD12006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD120M8

    PLCD120M8

    8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD16004

    PLCD16004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD16005

    PLCD16005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD16006

    PLCD16006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PLCD17004

    PLCD17004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PLCD17005

    PLCD17005

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PLCD17006

    PLCD17006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PLC20004

    PLC20004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC20006

    PLC20006

    3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC200M10

    PLC200M10

    10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC200M8

    PLC200M8

    8mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC21006

    PLC21006

    3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PLC22004

    PLC22004

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC22005

    PLC22005

    5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC22006

    PLC22006

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC23004

    PLC23004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PLC23006

    PLC23006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PLC24004

    PLC24004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    PLC24006

    PLC24006

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    PLC29004

    PLC29004

    1/4 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC29006

    PLC29006

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PLC40004

    PLC40004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC40006

    PLC40006

    3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC400M10

    PLC400M10

    10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC400M8

    PLC400M8

    8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC41004

    PLC41004

    1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC42004

    PLC42004

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC42005

    PLC42005

    5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLC42006

    PLC42006

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD20004

    PLCD20004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD20006

    PLCD20006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD200M8

    PLCD200M8

    8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD22004

    PLCD22004

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD22005

    PLCD22005

    5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD22006

    PLCD22006

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PLCD23004

    PLCD23004

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    PLCD23006

    PLCD23006

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    PLCD40004

    PLCD40004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD40006

    PLCD40006

    3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD400M10

    PLCD400M10

    10mm PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD400M8

    PLCD400M8

    8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD41004

    PLCD41004

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD42004

    PLCD42004

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD42005

    PLCD42005

    5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PLCD42006

    PLCD42006

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    Back to Top