• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    APC NSF-Serie

    See APC NSF-Serie Products

    Die APC-Serie mit 1/4“ Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Daher ist sie einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe. Die APC-Serie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der APC-Serie zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

    Kupplungen, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen sind für Gewürz- und Getränkeanwendungen geeignet.

    Eigenschaften Vorteile
    Kunststoff-Entriegelungstaste Keine sichtbaren Metallteile
    Geschützte Entriegelungstaste Verhindert versehentliches Trennen
    Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
    Kompatibilität Kombinierbar mit den meisten EFC-Kupplungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

    Material:

    Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
    Entriegelungstaste: Acetal
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    O-Ringe: Buna-N

    Other

    Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer oder hellgrauer Entriegelungstaste
    Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
    Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
    Kv ~ 10,09 max. (Cv ~0.70 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    40700

    40700

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)

    40800

    40800

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)

    42000

    42000

    1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)

    42100

    42100

    1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)

    42200

    42200

    3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)

    44400

    44400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10004 NSF)

    45600

    45600

    1/4 MNPT Valved Coupling Body (APCD10004 NSF)

    45700

    45700

    3/8 NPT Valved Coupling Body (APCD10006 NSF)

    46000

    46000

    1/4 Compression Valved In-Line Coupling Body (NSF)

    49200

    49200

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10006 NSF)

    9203800

    9203800

    1/4 Comp Non-Valved Coupling Body (APC NSF)

    9204300

    9204300

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body (APC13004 NSF)

    9207900

    9207900

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (APC16004 NSF)

    9208100

    9208100

    3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body NSF APC

    9208200

    9208200

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16004 NSF)

    9208400

    9208400

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16006 NSF)

    40900

    40900

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)

    41000

    41000

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)

    42300

    42300

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)

    42400

    42400

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)

    42500

    42500

    3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)

    42600

    42600

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)

    42700

    42700

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)

    42800

    42800

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23004 NSF)

    42900

    42900

    3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23006 NSF)

    43100

    43100

    3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert (APCD21006 NSF)

    44700

    44700

    3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23006 NSF)

    46200

    46200

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23004NSF)

    48600

    48600

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (APCD24006 NSF)

    9203400

    9203400

    1/4 Tube Stub Non-Valved Coupling Insert (APC NSF)