PMC

    See PMC Products

    Die PMC-Kupplungsserie mit 1/8“ Nennweite deckt eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Mit der Colder Entriegelungstaste ist die PMC einfacher zu bedienen als Messingkupplungen. Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse machen die PMC-Serie zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

    Diese Produktserie bietet hohe Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten. Sie ist sowohl mit den Metall-Kupplungen der MC-Serie als auch mit der PMC12-Serie aus Polypropylen kompatibel. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Schlauch-Schutzkragen Zusätzlicher Schutz für die 1,6mm Schlauchtülle
    Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
    Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC12 und MC
    "Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C /-40°F bis 180°F

    Material:

    Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: Buna-N

    Other

    Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
    Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 6,4mm ID (von 1/16" bis 1/4" ID)
    HINWEIS: Für den Schlauchanschluss mit 1,6mm Schlauch-ID ist der max. Schlauch-AD 3,8mm.

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    PMC1002

    PMC1002

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Body

    PMC1004

    PMC1004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

    PMC12025

    PMC12025

    5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1204

    PMC1204

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC12M42

    PMC12M42

    4mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC13025

    PMC13025

    5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1304

    PMC1304

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC13M42

    PMC13M42

    4mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1601

    PMC1601

    1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1602

    PMC1602

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1603

    PMC1603

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1604

    PMC1604

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1701

    PMC1701

    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1702

    PMC1702

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1703

    PMC1703

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1704

    PMC1704

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC181032

    PMC181032

    10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC191032

    PMC191032

    10-32 Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMCD12025

    PMCD12025

    5/32 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1204

    PMCD1204

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD12M42

    PMCD12M42

    4mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1304

    PMCD1304

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1601

    PMCD1601

    1/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1602

    PMCD1602

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1603

    PMCD1603

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1604

    PMCD1604

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1701

    PMCD1701

    1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1702

    PMCD1702

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1703

    PMCD1703

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1704

    PMCD1704

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    DSM2202

    DSM2202

    1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

    PMC20025

    PMC20025

    5/32 PTF Non-Valved Coupling Insert

    PMC2004

    PMC2004

    1/4 PTF Non-Valved Coupling Insert

    PMC2006

    PMC2006

    3/8 PTF Non-Valved Coupling Insert

    PMC20M42

    PMC20M42

    4mm PTF Non-Valved Coupling Insert

    PMC21025

    PMC21025

    5/32 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PMC2104

    PMC2104

    1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PMC2201

    PMC2201

    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PMC2202

    PMC2202

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PMC2203

    PMC2203

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PMC2204

    PMC2204

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    PMC2302

    PMC2302

    1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PMC2304

    PMC2304

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    PMC2402

    PMC2402

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    PMC2404

    PMC2404

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    PMC4004

    PMC4004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMC4201

    PMC4201

    1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMC4202

    PMC4202

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMC4203

    PMC4203

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMC4204

    PMC4204

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMCD2004

    PMCD2004

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD2006

    PMCD2006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD20M42

    PMCD20M42

    4mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD2104

    PMCD2104

    1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    PMCD2201

    PMCD2201

    1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD2202

    PMCD2202

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD2203

    PMCD2203

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD2204

    PMCD2204

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    PMCD2302

    PMCD2302

    1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    PMCD2304

    PMCD2304

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    PMCD4004

    PMCD4004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMCD4201

    PMCD4201

    1/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMCD4202

    PMCD4202

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMCD4203

    PMCD4203

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMCD4204

    PMCD4204

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    PMC30

    PMC30

    MC Plug Coupling Insert

    1437400

    1437400

    AS568-008 Class VI Silicone O-Ring (PMC)

    Back to Top