Mehrfach-Verbinder

    See Mehrfach-Verbinder Products
    Mehrfach-Verbinder bieten einfach zu bedienende Schnellverschluss-Kupplungen für zwei, sechs oder zehn separate Leitungen.

    Kupplungen der Serie Tentube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu zehn unabhängige Leitungen mit Flüssigmedien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Kupplungsseite der Kupplung; sie sind  als Plattenmontage- oder In-Line Ausführung erhältlich. Die Tentube kann bis zu zehn Leitungen mittels einer Schiebevorrichtung verbinden und trennen.

    Kupplungselemente der Serie Sixtube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu sechs unabhängige Verbindungen für flüssige Medien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Steckerseite der Kupplung. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Sixtube per Daumendruck gleich sechs Leitungen auf einmal trennen. Die Elemente sind für selbsteinrastende Frontplattenmontage ausgelegt; sie fügen sich ohne großen Überstand in das Anschlussfeld ein.

    Die Twin Tube™-Kupplung mit 3/32” Nennweite ist eine Schnellverschluss-Kupplung für zwei separate Fließpfade. Der Zweifachverbinder ohne Ventil kombiniert zwei individuelle Durchflusspfade in einem Kupplungselement. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Twin Tube-Kupplung mit einem Daumendruck zwei Verbindungen trennen. Das Plattenmontage-Design zeichnet sich durch eine geringe Baugröße auf der Frontplatte von Geräten aus.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Verbinden mehrerer Leitungen Schnell einsetzbar und leistungsfähig
    Unabhängige Durchflusspfade Druck und/oder Vakuum in einer Kupplung 
    Kodierung von Kupplung und Stecker Gewährleistet korrekten Anschluss

    Spezifikationen und CV-Wert

    Spezifikationen der Twin Tube-Serie

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)
    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi) pro Verbindung
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
    Material
    Hauptkomponenten und Ventil: Acetal oder ABS
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: Buna-N
    Weitere Spezifikationen
    Farbe: Naturweiss (Acetal), Weiss (ABS)
    Kv-Werte (Cv-Werte)
    Kv ~ 1,15 (Cv ~ 0.08)Zentrum Kv ~ 2,02 (Cv ~ 0.14)seitl. max.
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.

    Spezifikationen der Sixtube-Serie

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)
    Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
    Betriebstemperatur: Acetal:-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
    Polypropylen:0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
    Material
    Hauptkomponenten: Acetal
    Ventil: Acetal
    Einsätze: Acetal oder Polypropylen
    Entriegelungstaste: Acetal
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
    Weitere Spezifikationen
    Farbe: Natürweiss mit türkisgrüner Entriegelungstaste
    Kv-Werte (Cv-Werte)
    Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19)pro Verbindung max.
    Kv ~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.

    Spezifikationen der Tentube-Serie

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)
    Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
    Betriebstemperatur: Acetal:-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
    Polypropylen:0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
    Material
    Hauptkomponenten: Nylon
    Ventil: Acetal
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Kupplungs- und Stecker-Einsätze: Acetal oder polypropylen
    Valve spring: 316 Stainless steel
    O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
    Plattenmontage-Adapter: Acetal
    Schlauchabdeckung: Acetal
    Weitere Spezifikationen
    Farbe: Hauptbestandteile:Schwarz mit roter Verriegelung
    Schlauchabdeckung:Schwarz
    Plattenmontage-Adapter:Schwarz
    Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 3,2mm ID (von 1/16" bis 1/8" ID)
    Kv-Werte (Cv-Werte)
    Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19) pro Verbindung max.
    Kv ~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
    Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

    Products

    Filters

    PTC16010

    PTC16010

    1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

    PTC16020

    PTC16020

    1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

    SX17

    SX17

    SixTube Coupling Body Without Fittings

    SXF1701

    SXF1701

    Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF170112

    SXF170112

    Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF1702

    SXF1702

    Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF170212

    SXF170212

    Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF17M3

    SXF17M3

    Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXFD1701

    SXFD1701

    Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Inserts

    SXFD1702

    SXFD1702

    Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Inserts

    SXM1701

    SXM1701

    Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM1702

    SXM1702

    Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM170212

    SXM170212

    Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM17M3

    SXM17M3

    Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

    TFB10

    TFB10

    Tentube Coupling Body Without Fitting Inserts

    TFB1001

    TFB1001

    Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    TFB1002

    TFB1002

    Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    TFB100212

    TFB100212

    Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    TFB10M3

    TFB10M3

    Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

    TFBD1001

    TFBD1001

    Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    TFBD1002

    TFBD1002

    Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    TFF01

    TFF01

    1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

    TFF0112

    TFF0112

    1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

    TFF02

    TFF02

    1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

    TFF0212

    TFF0212

    1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

    TFFD01

    TFFD01

    1/16 Hose Barb Valved Fitting Body

    TFFD02

    TFFD02

    1/8 Hose Barb Valved Fitting Body

    TFFDM3

    TFFDM3

    3mm Hose Barb Valved Fitting Body

    TFFM3

    TFFM3

    3mm Hose Barb Non-Valved Fitting Body

    PTC22010

    PTC22010

    1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    PTC22020

    PTC22020

    1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

    SX42

    SX42

    SixTube Coupling Insert Without Fittings

    SXF4201

    SXF4201

    Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF420112

    SXF420112

    Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF4202

    SXF4202

    Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF420212

    SXF420212

    Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXF42M3

    SXF42M3

    Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXFD4201

    SXFD4201

    Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXFD4202

    SXFD4202

    Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXFD42M3

    SXFD42M3

    Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

    SXM4201

    SXM4201

    Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM420112

    SXM420112

    Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM4202

    SXM4202

    Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM420212

    SXM420212

    Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

    SXM42M3

    SXM42M3

    Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

    TMB10

    TMB10

    Tentube Coupling Insert Without Fitting Inserts

    TMB1001

    TMB1001

    Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

    TMB1002

    TMB1002

    Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb With Male Fitting Inserts

    TMB100212

    TMB100212

    Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb With Male Fitting Inserts

    TMB10M3

    TMB10M3

    Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

    TMF01

    TMF01

    1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TMF0112

    TMF0112

    1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TMF01MWHT

    TMF01MWHT

    1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TMF02

    TMF02

    1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TMF0212

    TMF0212

    1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TMF02MWHT

    TMF02MWHT

    1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TMFM3

    TMFM3

    3mm Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

    TT1001

    TT1001

    1/16 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

    TT100112

    TT100112

    1/16 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

    TT1002

    TT1002

    1/8 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

    TT100212

    TT100212

    1/8 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

    TT10M3

    TT10M3

    3mm Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

    TTD1001

    TTD1001

    1/16 Hose Barb Valved Tentube Assembly

    TTD1002

    TTD1002

    1/8 Hose Barb Valved Tentube Assembly

    TTD10M3

    TTD10M3

    3mm Hose Barb Valved Tentube Assembly

    TPM10

    TPM10

    Tentube Panel Mount Adapter and Nut

    TS10

    TS10

    Tentube Tube Shroud