• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Schnellkupplungen für die ästhetische Medizin

    Use Our Product Specifier

    Die ästhetische Medizin konzentriert sich auf die Verbesserung des kosmetischen Erscheinungsbildes eines Patienten; dazu gehören Narben, Leberflecke, überschüssiges Fett, Besenreiser, Falten, unerwünschte Tätowierungen und mehr. Die verschiedenen, meist chirurgischen Eingriffe, sollen das körperliche Erscheinungsbild des Patienten verbessern, indem nicht-invasive bis minimal-invasive kosmetische Praktiken angewendet werden. 

    Geringe Ausfallzeiten

    Die ästhetische Medizin hat sich von invasiven plastischen Operationen hin zu neuen nicht-invasiven Behandlungsmethoden entwickelt. Diese aktualisierten Technologien ermöglichen es den heutigen ästhetischen Ärzten und Kosmetiktechnikern, Verfahren mit einem geringen Risiko postoperativer Komplikationen anzubieten. Heutzutage möchten Patienten schnelle, nicht-invasive Eingriffe mit geringer Ausfallzeit und sehr geringem Risiko.

    Wachsende Nachfrage ist ein Markttreiber

    Laut einem Bericht der American Association of Aesthetic Medicine and Surgery soll der weltweite Markt für medizinische Ästhetik bis 2025 15,9 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 9,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, bei einer CAGR von 10,9 %.

    Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum

    • Zunehmende Einführung von minimal-invasiven und nicht-invasiven Verfahren 
    • Steigende Akzeptanz verfügbarer kosmetischer Verfahren
    • Verfügbarkeit fortschrittlicher, benutzerfreundlicher Produkte 
    • Steigende Nachfrage nach ästhetischen Behandlungen bei Männern 

    CPC erhöht die Sicherheit ästhetischer Medizinprodukte

    Hersteller benötigen für die ästhetische Medizin effiziente, einfach zu bedienende Geräte, die ständig verfügbar sind. CPC versteht, wie Konnektoren und Kupplungen Produktdesignern helfen, die Funktionalität zu verbessern, das Design zu rationalisieren und die Gerätezuverlässigkeit zu optimieren. Mit einem dezidierten Fokus auf die Verbindungstechnologie für das Fluidhandling erweitert das Ingenieurteam von CPC auch weiterhin das umfangreiche Sortiment an CPC-Konnektoren, das in medizinischen Geräten und Systemen der ästhetischen Medizin verwendet wird.

    CPC-Schnellverschlusskupplungen machen es möglich

    Führende Produktentwickler in der ästhetischen Medizin wissen, dass CPC-Konnektoren:

    • Menschen helfen können
    • die Zuverlässigkeit der Ausrüstung verbessern
    • die Erfahrung der Techniker erweitern

    Von Standard-Konnektoren  bis hin zu speziellen Anschlüssen, wie sterilen Verbindern, Mehrfach-Konnektoren und Verbindern mit integrierter RFID-Technologie (drahtloser Radiofrequenzidentifikation), hat CPC Konnektoren für ein umfangreiches Spektrum an Anwendungen in der ästhetischen Medizin. Medizin-Konnektoren von CPC sorgen für saubere, schnelle, sichere und intelligente Geräteverbindungen.

    Anwendungsbeispiel Ästhetische Medizin

    Herausforderung

    Laserverfahren zur Entfernung von Tätowierungen verwenden einen hochintensiven Lichtstrahl, um die Farben einer Tätowierung in kleine Partikel aufzubrechen, die das körpereigene Immunsystem absorbieren kann. Während des Verfahrens erzeugt der Laserstrahl Wärme, was dazu führen kann, dass das Handstück am Laser so heiß wird und der Bediener es u.U. nicht mehr halten kann. 

    Lösung

    Zirkulierende Flüssigkeit zum Kühlen von Laserhandstücken sowie Handstücken anderer ästhetischer Geräte. Diese Handstücke werden an eine Hauptkonsole angeschlossen, wo sie nach Bedarf für verschiedene Verfahren ausgetauscht werden. Der CPC Hybrid-Verbinder ermöglicht ein einfaches und schnelles Wechseln von Handstücken, Versorgungsleitungen und anderen modularen Werkzeugen und verbessert so die Effizienz und die Versorgung. Die vom Hybrid-Konnektor verwendete Dry-Break-Technologie stellt sicher, dass die Ausrüstung trocken und unbeschädigt bleibt.

    CPC-Hybrid-Konnektoren für die ästhetische Medizin

    • Beseitigt die Notwendigkeit mehrerer Verbindungen durch die Kombination von Strom, Signalen und Medien (Flüssigkeiten und Luft) in einem einzigen Gerät
    • Vereinfacht die Benutzerschnittstelle zwischen Remote-Tool und einem Lasergerät
    • Bietet einen einzigen, benutzerfreundlichen Drehverschluss, um modulare Werkzeuge, Versorgungsleitungen oder Handstücke schnell und sicher zu wechseln oder zu ersetzen
    • Verfügt über eine Dry-Break-Technologie, die die Ausrüstung trocken und schadensfrei hält
    • Aus leichtem Kunststoff, ideal für Handgeräte
    Mehr erfahren

    Erfahren Sie in diesen Videos mehr über CPC-Kupplungen