• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Flüssigkeitskühlte Ladekabel für Elektrofahrzeuge (EV)

    Use Our Product Specifier

    Denken Sie an die Ladekabel (EV-Kabel) für Elektrofahrzeuge (EV)

    Durchmesser, Länge und Befestigungsart von flüssigkeitsgekühlten EV-Ladekabeln an Schnelladestationen dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Da Ladekabel direkt mit dem teuren elektrischen System des Elektrofahrzeugs verbunden werden, muß man verstehen, wie sich diese oft übersehenen Komponenten auf Ladezeit und Nutzung von Elektrofahrzeugen auswirken. Ohne Industrienorm statten die Hersteller von EVSE (Electrical Vehicle Service Equipment)-Komponenten ihre Schnell- und Extrem-Schnellladesysteme mit flüssigkeitsgekühlten EV-Batterieladekabeln aus, die alle Nutzer gleichermaßen sicher handhaben können.

    Ladekabel –
    eine weitere Wärmequelle

    Mit zunehmender Ladegeschwindigkeit steigt die Wärmeentwicklung; dadurch wurden die Ladekabel und -verbinder in der Vergangenheit zwangsläufig sperriger, schwerer und unhandlicher.

    Um eine kürzere Ladezeit zu erreichen, müssen die Kabel haltbarer und besser gekühlt werden. Flüssigkeitsgekühlte Ladekabel verwenden im EV-Stromversorgungssystem separate Kühlkreisläufe für das Kabel und den Konnektor. Flüssigkeitsgekühlte EVSE-Kabel sorgen für geringere Temperaturen in den Ladekabeln selbst und auch an den Gleichstromkontakten am elektrischen Fahrzeug-Anschluss.

    Optimierung der EV-Ladekabel mit Everis-Konnektoren von CPC für Flüssigkeitskühlsysteme

    • Speziell für Flüssigkeitskühlanwendungen bei Elektrofahrzeugen und deren Ausstattung entwickelt
    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Kühlflüssigkeiten, wie sie in Flüssigkeitskühlsystemen von EV-Ladekabeln verwendet werden
    • Erfüllen die Kompatibilitäts-, Durchfluss-, Druck- und Temperaturstandards von EVSE-Kühlsystemen
    • Können bei den jeweils geltenden Umgebungs- und Betriebsbedingungen eingesetzt werden, wo immer sich die EV-Ladekabel befinden
    • Verwendung einer robusten Mehrfach-Dichtung zur Vermeiden von Leckagen, die die Elektronik der Ladestation beeinträchtigen könnten
    • Bieten zuverlässige, reproduzierbare Leistung
    Hier die Everis-Schnellkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme

    CPC-Schnellkupplungen für den Einsatz in Flüssigkeitskühlsystemen von EV-Ladestationen

    Unabhängig von den Anforderungen der Elektrofahrzeuge oder Flottenbetriebe kann CPC Ingenieure und Hersteller bei der Konzeption und Entwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für Elektrofahrzeug- und EVSE-Komponenten unterstützen. Mit unserem Know-How im Thermal Management und unserer Erfahrung mit Anschlüssen für die Flüssigkeitskühlung beim Laden von Elektrofahrzeugen unterstützen wir unsere Kunden bei der Bereitstellung zuverlässiger Geräte und sorgen dafür, dass Elektrofahrzeuge und Elektrofahrzeugflotten in Betrieb bleiben. CPCs speziell entwickeltes Everis®-Produkt-Portfolio an Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren wurde für den Einsatz in Flüssigkeitskühlsystemen von EV-Ladestationen optimiert.

    Everis-Schnellverschlusskupplungen für flüssigkeitsgekühlte EV-Ladestationen

    Bewährte Zuverlässigkeit

    CPCs speziell konzipierten Everis-Konnektoren für die Flüssigkeitskühlung funktionieren bei sehr hohen bis zu sehr niedrigen Temperaturen auch unter Null; sie eignen sich für alle Umgebungen, wo sich EV-Ladekabel und -Ladestationen befinden. Everis-Schnellverschlusskupplungen sind zuverlässig; sie halten seitlicher Belastung stand und sind auf Druckanstieg sowohl während des Einbaus als auch beim Einsatz mit längeren Verbindungszyklen ausgelegt.

    Lange Lebensdauer

    Die tropffreien Everis-Konnektoren, die für die unterschiedlichen Flüssigkeitsanwendungen von EV- und EVSE-Ladekabeln konzipiert wurden, bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC zeichnen sich durch ein präzise gefertigtes Ventil aus, das auf längere Verbindungszyklen ausgelegt und mit einer Vielzahl von Kühlmitteln kompatibel ist. Mit ihren robusten Mehrfach-Dichtungen halten die Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC problemlos dem Betriebsdruck stand; Ventil oder Dichtung werden nicht beeinträchtigt. Dadurch werden kritische elektrische Komponenten von Elektrofahrzeugen dem Kreislaufs der Flüssigkeitskühlung ausgesetzt werden.

    Robust und zuverlässig

    Ganz gleich, um welches Flüssigkeitskühlsystem es sich an den Ladestationen handelt, die Everis-Schnellverschlusskupplungen für die Flüssigkeitskühlsysteme von CPC werden in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen, wie vernickeltem Messing, Edelstahl, Aluminium, Polyphenylsulfon (PPSU) und anderen Hochleistungspolymeren angeboten. Zu den Konfigurationen gehören sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste, Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung, gerade Ausführungen und Winkel-Anschlüsse mit EPDM-Dichtungen im Standard; weitere Dichtungsoptionen sind beispielsweise FKM und FVMQ.

    Alle Everis-Schnellkupplungslösungen werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest. CPC bekräftigt dies mit Produktvalidierungsberichten für Systementwickler, damit diese die zuverlässige, reproduzierbare Leistung für ihre Anwendungen testen und überprüfen können.

    Einfache Wartung

    Everis-Konnektoren mit Daumentastenverriegelung von CPC sind für eine einfache Wartung von Flüssigkeitskühlsystemen konzipiert; zu einer sicheren und effizienten Systeminstandhaltung gehört auch ein tropffreies Trennen. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für eine einfache und schnelle Installation und Systemwartung. Sich selbst ausrichtende Everis-Steckverbinder ohne Daumentaste und Schnellverschlusskupplungen mit Drehgelenk erleichtern auch bei beengten Platzverhältnissen die Installation oder den Anschluss an den Kühlkreislauf von EV-Ladekabeln.

    Fragen Sie einen CPC-Wärmetechnikingenieur

    Sie suchen den passenden Fluidverbinder für das Flüssigkeitskühlsystem Ihrer elektronischen Onboard-Einrichtungen? Wenden Sie sich an unsere Thermal Management-Experten.

    Weitere Informationen zur Flüssigkeitskühlung bei Elektrofahrzeugen