Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    AseptiQuik G-Konnektor

    See AseptiQuik G-Konnektor Products

    AseptiQuik® G-Konnektoren ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Das "DREHEN-KLICKEN-ZIEHEN" des AseptiQuik-G Verbinders ermöglicht Anwendern einen Medientransfer und mindert Schwierigkeiten und Risiken von Bedienungsfehlern. Die robuste Konstruktion erlaubt eine einfache und zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Klemmen, Armaturen oder Schlauchschweißmaschinen. Die AseptiQuik G bietet Biopharmazeutika-Herstellern jederzeit sterile, qualitativ hochwertige Verbindungen.

    Produkte & Downloads

    EigenschaftenVorteile
    Baugleiche Teile für beide VerbindungshälftenEinfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbindungshälften
    Robuste KonstruktionZuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
    DREHEN-KLICKEN-ZIEHENIntuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
    Integrierte ZiehschlaufenZiehschlaufen als Schutzabdeckung, gleichzeitiges Entfernen beider Membranen
    CPC KlickHörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte
    Chemische BeständigkeitAseptiQuik PPSU: Ermöglicht die Anwendung der baugleichen Verbinder in agressiver chemischer Umgebung
    pH-BereichAseptiQuik PPSU: Vielfältige Anschlussmöglichkeiten innerhalb aller Downstream-Prozesse mit einem pH-Bereich von 2 bis 12

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar (60 psi) 
    Bis zu 5,1 bar (75 psi) bis 48 Stunden
    Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

    Material

    Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF (Standard- & Hochtemperaturausführung)
    PPolyphenylsulfon – PPSU, USP Klasse VI, ADCF (AQG PPSU-Version)
    Ziehschlaufen/Laschen: Polycarbonat (blaue Standardausführung), USP Klasse VI, ADCF
    Polycarbonat (weiße Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI, ADCF
    Polycarbonat (lila PPSU-Ausführung), USP Klasse VI, ADCF
    Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Membran: Polyethylen (Standardversion, Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI, ADCF
    Hydrophobes Polyethersulfon mit PTFE (Hochtemperaturausführung) USP Klasse VI

    Sterilisationsmethoden

    Gammastrahlen (blaue Standardversion & lila Hochleistungsversion): Bis zu 50 kGy Bestrahlung
    Autoklavieren (weiße Hochtemperaturausführung): Ein Zyklus bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

    Other

    Anschlussgrößen: 6,4mm, 9,5mm 12,7mm, 19,00mm ID Schlauchtüllenanschluss (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 25,05 (Cv ~ 1.74) 6,4mm ID Schlauch-Anschluss (beidseitig)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    Die Grafik gibt Ihnen einen ersten Einblick über die Leistungsfähigkeit der AQG-Produktlinie. Der schattierte Bereich zwischen dem oberen und unteren Wert (blaue Linien) steht für den Einsatzbereich der Produktfamilie. Je nach gewählter Kupplungskonfiguration ist demnach zu erwarten, dass die Werte innerhalb des schattierten Bereichs liegen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    AQG17104

    AQG17104

    1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17106

    AQG17106

    3/8" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17108

    AQG17108

    1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17112

    AQG17112

    3/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG33112

    AQG33112

    3/4" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG33124

    AQG33124

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G PPSU Connector Body

    AQG17004

    AQG17004

    1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17004HT

    AQG17004HT

    1/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG17006

    AQG17006

    3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17006HT

    AQG17006HT

    3/8 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body- High Temperature

    AQG17008

    AQG17008

    1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17008HT

    AQG17008HT

    1/2 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG17012

    AQG17012

    3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG17012HT

    AQG17012HT

    3/4 Hose Barb Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG17MPC

    AQG17MPC

    Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert

    AQG17MPCHT

    AQG17MPCHT

    Genderless AseptiQuik G Connector with MPC Insert, High Temperature

    AQG33012

    AQG33012

    3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG33012HT

    AQG33012HT

    3/4 Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body - High Temperature

    AQG33024

    AQG33024

    1½" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body

    AQG33024HT

    AQG33024HT

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik G Connector Body