SaniQuik™-Serie

    See SaniQuik™-Serie Products

    Colders SaniQuik™ ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss von Einweg-Systemen an vorhandene Verarbeitungsanlagen aus Edelstahl. SaniQuik's integrale Sanitär-Anschlüsse werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert. Die neuen Verbindungen, die an Colders MPC- und MPX-Kupplungen angeschlossen werden können, vereinfachen die Übertragung zu Einweg-Schlauchsätzen, Mehrfachverteilern und Beutelsystemen. 

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    3/4" und 1-1/2" Sanitär-Anschlüsse Werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert.
    Kombinierbar mit den Serien MPC & MPX Schnelles und einfache Verbinden von Standard-Kunststoffkupplungen und Single-Use Beuteln und Schlauch-Sets
     Integrierter Kupplungs-Anschluss Einfaches Trennen der Kupplung, keine Ersatz O-Ringe erforderlich
    BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

    Materialien

    Hauptkomponenten: Edelstahl 316L
    O-Ringe: Silikon(transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

    Sterilisationsmethoden

    Sterilisationsmethoden: Autoclav

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    SQCC221212M

    SQCC221212M

    3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCC222424M

    SQCC222424M

    1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCX221212M

    SQCX221212M

    3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCX222416M

    SQCX222416M

    1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

    SQCX222424M

    SQCX222424M

    1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    2260100

    2260100

    SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

    2260200

    2260200

    SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring