• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    E-Mobilität

    Use Our Product Specifier

    Lassen Sie sich von intelligenten Infotainment-Systemen unterhalten

    In-Car-Entertainment (ICE), auch bekannt als In-Vehicle-Infotainment (IVI), ist ein System von elektronischen Geräten in Fahrzeugen, die Audio-, visuelle und audiovisuelle Unterhaltung bieten. Die Autofahrer von heute möchten die gleichen Unterhaltungsmöglichkeiten nutzen, die sie von zu Hause oder vom Büro gewohnt sind, wie beispielsweise TV, CD und DVD mit Surround-Sound. Auch die Installation von Videospielkonsolen als Teil der Bordunterhaltung wird immer beliebter. Die Hersteller von Elektrofahrzeugen reagieren auf die Wünsche der Verbraucher, indem sie Unterhaltungssysteme mit erweiterten Radio- und Internetdiensten anbieten.

    Komplexe intelligente Fahrzeugunterhaltungs-Systeme erfordern Flüssigkeitskühlsysteme

    Genau wie bei anderen EV-Anwendungen, wie intelligenten Scheinwerfern, Kollisionsvermeidung und Navigation, werden auch bei diesen intelligenten Systemen immer mehr Funktionen in kleinere, leichtere Gehäuse gepackt. Immer komplexere und dichtere Systeme führen zu einer erhöhten Wärmeentwicklung, die Thermal Management erforderlich macht. Wärmeschwankungen in IVI und anderen intelligenten Systemen können zu Leistungseinbußen und sogar zu Systemausfällen führen. Durch die Flüssigkeitskühlung können die Fahrzeugunterhaltung und andere Systeme in einem breiten Temperaturbereich arbeiten und beste Leistung und bestes Benutzererlebnis bieten.

    Fünf Möglichkeiten, wie Everis®-Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme die Flüssigkeitskühlung von Onboard-Entertainmentsystemen verbessern

    1. Speziell für Flüssigkeitskühlanwendungen in Fahrzeugen entwickelt
    2. Kompatibel mit einer Vielzahl von Kühlflüssigkeiten für Infotainment-Flüssigkeitskühlsysteme
    3. Halten den Umgebungsbedingungen überall dort stand, wo die Onboard-Systeme eingesetzt werden
    4. Verwendung einer robusten Mehrfach-Dichtung zur Vermeidung von Leckagen, die elektronische Komponenten beeinträchtigen könnten
    5. Bereitstellung von Validierungsberichten zur Überprüfung der zuverlässigen, reproduzierbaren Leistung
    Hier Ihre Everis-Konnektoren von CPC

    Optimierung der Onboard-Unterhaltung mit CPC-Schnellkupplungen für die Flüssigkeitskühlung

    CPCs speziell entwickelte Everis-Konnektoren werden für die Flüssigkeitskühlung von Onboard-Entertainment-Systemen und EV-Zubehör eingesetzt. CPC unterstützt Ingenieure und Hersteller bei der Konzeption und Entwicklung von Flüssigkeitskühlsystemen für IVI und andere intelligente Fahzeuganwendungen. Mit unserem Know-How und unseren Kenntnissen beim Verbinden und Kühlen von Flüssigkeiten unterstützen wir unsere Kunden dabei, dem Anwender eine optimale Leistung der Onboard-Entertainment- und anderer intelligenter Systeme anbieten zu können. CPCs präzisionsgefertigte Everis-Produktpalette mit Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren wurde für den Einsatz in Flüssigkeitskühlsystemen von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen optimiert.

    Everis-Schnellverschlusskupplungen für flüssigkeitsgekühlte ICE- und IVI-Systeme

    Bewährte Zuverlässigkeit

    Die speziell für die Flüssigkeitskühlung entwickelten Everis-Konnektoren funktionieren bei sehr hohen und auch sehr niedrigen Temperaturen bis unter Null Grad Celcius und auch überall dort, wo Infotainment-Systeme in einem Elektrofahrzeug installiert werden. Everis-Schnellverschlusskupplungen bieten einen zuverlässigen Einschluss der Kühlflüssigkeit; sie halten seitlicher Belastung stand und sind auf Druckanstieg sowohl während des Einbaus als auch beim Einsatz mit längeren Verbindungszyklen ausgelegt.

    Lange Lebensdauer

    Die tropffreien Everis-Konnektoren, die speziell für unterschiedliche Flüssigkeitskühlanwendungen in intelligenten Onboard- und In-Car-Entertainmentsystemen konzipiert wurden, bieten optimierte Durchflussraten mit einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC haben ein präzise gefertigtes Ventil, das auf längere Verbindungszyklen ausgelegt und mit einer Vielzahl an Kühlmitteln kompatibel sind. Mit ihren robusten Mehrfach-Dichtungen halten die Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC problemlos dem Betriebsdruck stand; Ventil oder Dichtung werden nicht beeinträchtigt. Dadurch wird verhindert, dass kritische elektrische Komponenten des EV in der Nähe des Flüssigkeitskühlkreislaufs eingesetzt werden.

    Robust und zuverlässig

    Ganz gleich, um welches Flüssigkeitskühlsystem es sich handelt, die Everis-Schnellverschlusskupplungen von CPC werden in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen, wie vernickeltem Messing, Edelstahl, Aluminium, Polyphenylsulfon (PPSU) und anderen Hochleistungspolymeren angeboten. Zu den Konfigurationen gehören sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste,, Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung, gerade Ausführungen und Winkel-Anschlüsse mit EPDM-Dichtungen im Standard; weitere Dichtungsoptionen sind beispielsweise FKM und FVMQ.

    Alle Everis-Schnellverschlusskupplungen für die Flüssigkeitskühlung werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen und Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest. Als Nachweis stellt CPC entsprechende Produktvalidierungsberichte zur Verfügung, damit Systementwickler die zuverlässige, reproduzierbare Leistung für ihre Anwendungen testen und überprüfen können.

    Einfache Wartung

    Die Everis-Konnektoren mit Daumentastenverriegelung von CPC sind für einfache Instandhaltung von Flüssigkeitskühlsystemen konzipiert; zur sicheren und effizienten Systemreparatur gehört auch ein tropffreies Trennen. Bei beengten Platzverhältnissen in Elektrofahrzeugen erleichtern sich selbst ausrichtende Steckverbinder ohne Daumentaste, oder Schnellverschlusskupplungen mit Drehgelenk die Installation oder den Anschluss an den Kühlkreislauf des intelligenten Fahrzeugsystems, wie z. B. dem Onboard-Entertainment. Die einfach zu bedienende Daumentaste sorgt für eine einfache und schnelle Installation und Systemwartung.

    Fragen Sie einen CPC-Techniker für Flüssigkeitskühlung

    Sie suchen den passenden Fluidverbinder für das Flüssigkeitskühlsystem Ihrer elektronischen Onboard-Einrichtungen? Wenden Sie sich an unsere Thermal Management-Experten.

    Weitere Informationen zur Flüssigkeitskühlung bei Elektrofahrzeugen