MicroCNX® Series Connector

    See MicroCNX® Series Connector Products

    CPC, der Marktführer bei Technologien für Single-Use-Verbindungen, stellt mit der MicroCNX®-Linie eine neue Serie aseptischer Mikrokonnektoren vor und beweist damit mehr seinen Erfindungsreichtum. Die Serie stellt eine einfache, effiziente Methode zum Verbinden von Schläuchen für kleinformatige Baugruppen im biopharmazeutischen Bereich dar. Bei Fachkräften für Verfahrenstechnik und auch bei Anwendern gelten die sterilen MicroCNX-Mikrokonnektoren als moderne Alternative zum umständlichen Industrieprozess des Schlauchschweißens. Die MicroCNX-Linie wurde speziell für die anspruchsvollen Bedingungen des Transfers biologischer Medien bei Anwendungen im Bioprocessing, wie auch der Zell- und Gentherapie entwickelt.

    Produkte & Downloads

    2022 Pharma Innovation Awards Logo Award

    2022 Pharma Innovation Award

    2022 Pharma Innovation Award winner: MicroCNX Series Connectors. The awards recognize advancements in product quality and manufacturing efficiency.

    Eigenschaften Vorteile
    PINCH-CLICK-PULL Intuitives Verbinden in drei Schritten
    Benutzerfreundlich Verringert das Risiko von Anwenderfehlern und damit alle Befürchtungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit
    Beidseitig baugleich Vereinfacht die Spezifikationen von Single-Use-Systemen – Nur eine Artikelnummer für beide Konnektorhälften
    CPC-Klick Hörbare Bestätigung der Montage ohne zusätzliches Werkzeug

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Bis zu 4,1 bar, 60 psi
    Bis zu 5,1 bar, 75 psi für 48 Stunden
    Betriebstemperatur: 1°C bis 40°C (34°F bis 104°F)

    Materialien

    Hauptkomponenten: Polycarbonat (weiß), USP Klasse VI, ADCF
    Dichtungen: Dichtungen: Silikon (klar), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Schutzhülle: Polypropylen (türkisgrün), USP Klasse VI, ADCF
    Membran Wasserabweisendes Polyethersulfon (durchsichtig), USP Klasse VI, ADCF

    Sterilisation

    Gamma Bis zu 50 kGy Bestrahlung
    Autoklav Ein Zyklus von bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

    Kv-Werte (Cv-Werte) (Typische Durchflussrate)

    Cv-Wertebereich: 0,04 – 0,27 für MicroCNX-Schlauchtüllenanschlüsse
    straight-through
    Die Cv-Werte zeigen die Durchflussrate in Gallonen pro Minute bei Raumtemperatur und 1 PSI Druckabfall. Der Durchfluss wird im allgemeinen durch den kleinsten Durchmesser limitiert, der in manchen Fällen vom Anschluss-Durchmesser und nicht vom nominalen Durchflussweg bestimmt wird.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    CNX17001HT

    CNX17001HT

    1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

    CNX17002HT

    CNX17002HT

    1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

    CNX17003HT

    CNX17003HT

    3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX® Connector

    CNX170LFHT

    CNX170LFHT

    Female Luer Genderless MicroCNX® Connector

    CNX17101HT

    CNX17101HT

    1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

    CNX17102HT

    CNX17102HT

    1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

    CNX17103HT

    CNX17103HT

    3/32" Hose Barb Genderless MicroCNX® ULT Connector

    CNY17101HT

    CNY17101HT

    1/16" Hose Barb Genderless MicroCNX® Nano Connector

    CNY17102HT

    CNY17102HT

    1/8" Hose Barb Genderless MicroCNX® Nano Connector