Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
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
    Steam-Thru Konnektor

    See Steam-Thru Konnektor Products

    Steam-Thru Verbindungen ermöglichen ein schnelles und einfaches steriles Verbinden zwischen Biopharma-Anlagen und Einweg-Beutelsystemen und Schlauchsets. Das Single-Use Design spart Zeit und Geld, da Reinigungs- und Validierungskosten in Verbindung mit Mehrwegskomponenten reduziert werden.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Innovatives 3-Port Design Richtiger Steam-Thru SIP Prozess, der "dead legs" eliminiert und die Notwendigkeit need for laminar flow hoods
    Patentiertes Absperrventil
    Ermöglicht ein steriles Verbinden und Trennen und hohen Mediendurchfluss
    Entriegelungstaste / Abreißmanschette Sichert Ventilposition; sichtbarer Indikator der einzelnen Prozessschritte 
    Standardanschlüsse Schneller Anschluss an Biopharma-Anlagen und gängige Schlauchgrößen
    BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Dampf-Position
    Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
    Betriebsdruck: Bis zu 2,1 bar (30 psi) – Steam Thru
    Bis zu 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
    Durchfluss-Position
    Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
    Betriebsdruck: Vakuum bis 1,4 bar (20 psi)

    Sterilisationsmethoden

    nach vollständiger Verbindung (optional)
    Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
    Autoklav: Bis zu 129°C (265°F) für insgesamt 60 Minuten
    Steam-In-Place (SIP)
    Steam-Thru: Bis zu 130°C/266°F bei max. ~1,6 bar (24 psi) für 60 Minuten
    Steam-Thru II: Bis zu 135°C/275°F bis max. ~2,1 bar (31 psi) für 60 Minuten
    Hinweis: Angaben über den Dampfdruck sind Einschätzungen aus Fachliteraturtabellen

    Anschlussgrößen

    1/2" und 3/8" Sclauchtüllenanschluss; 3/4" Sanitäranschluss

    Material

    Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI
    Abnehmbare Manschette: Polycarbonat

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 60,48 - 66,24(Cv ~ 4.2 - 4.6) Steam-Thru
    Kv ~ 74,88 - 115,2 (Cv ~ 5.2 - 8.0)Steam-Thru II
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    STC1700000

    STC1700000

    1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

    STC1700100

    STC1700100

    3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

    STC1700200

    STC1700200

    1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

    STC1700300

    STC1700300

    3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

    STC1700500

    STC1700500

    1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

    STC1700600

    STC1700600

    3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

    STC1700700

    STC1700700

    1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

    STC1700800

    STC1700800

    3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

    STC2020000

    STC2020000

    1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

    STC2020100

    STC2020100

    3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

    STC2020200

    STC2020200

    1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

    STC2020300

    STC2020300

    3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector