Lösungen für den Fluidtransport

    Use Our Product Specifier

    Flüssigkeitszufuhr und -extraktion befasst sich mit dem Management und der Manipulation von Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen. Dabei werden unterschiedliche Methoden für das Pumpen von Fluiden aus Anlagen und in Anlagen verwendet. Gut durchdachte Fluidverbindungs-Technologie von CPC wird für die Zufuhr und Extraktion von Fluidsystemen notwendig.

    Entscheiden Sie sich für CPC

    CPC ist seit über 40 Jahren Anbieter von Fluid-Verbindern. Unsere Produkte für die Fluid-Zufuhr und -Extraktion finden sich heute in einer Vielzahl von Anwendungen und in einer Vielzahl von Geräten. CPC-Design- und Anwendungsingenieure unterstützen unsere OEMs bei der Fluid-Zufuhr und -Extraktion in jeder Phase des Prozesses. Sie arbeiten mit Ingenieurteams weltweit zusammen, um den Bedarf zu ermitteln, die besten Lösungen für die Fluid-Zufuhr zu empfehlen und dafür zu sorgen, dass die Fluid-Zufuhr und -Extraktion erfolgreich verlaufen kann.

    CPC-Kupplungen einfach in der Anwendung

    Das innovative Design von CPC bietet ein einfaches und sicheres Verbinden für die Fluid-Zufuhr und -Extraktion mit visueller, fühlbarer oder hörbarer Bestätigung. Die Schnellverschlusskupplungen und Konnektoren sind ideal für Verbrauchsgüter, Chemikalien, die Abfallwirtschaft oder andere kritische Umgebungen, wo eine sichere Fluid-Verbindung erforderlich ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konnektor- und Größenvarianten, die Ihren Anforderungen entsprechen.  Zusätzlich zu den Standard-Schnellkupplungen bietet CPC auch die Möglichkeit, Konnektoren mit integrierten Funktionen, wie Absperrventilen zu versehen. CPC- Schnellkupplungen und -Konnektoren ermöglichen Herstellern, ihre Kosten-, Gewichts- und Leistungsziele zu erreichen.

    Bewährte Zuverlässigkeit

    Schnellverschlusskupplungen und Kupplungen von CPC sind so konzipiert, dass sie die große Vielfalt an Fluiden in Ausrüstungen mit Fluid-Zufuhr und -Extraktion problemlos handhaben können. Konnektoren und Kupplungen von CPC sind entscheidende Komponenten in Fluidhandling-Systemen, da sie den Fluid-Transfer und die Abfallbeseitigung erleichtern. Das ergonomische Design und das intuitive Handling eliminieren Falschverbindungen.

    Lange Lebensdauer

    Die CPC-Kupplungen und -Konnektoren wurden für ein umfangreiches Spektrum an Fluid-Zufuhr und -Extraktionsanwendungen entwickelt, die in OEM-Anlagen verwendet werden. Sie bieten optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. Wahlweise verfügen die CPC-Kupplungen über ein geschlossenes Non-Spill Systemdesign, um schmutz- und tropffreies Trennen zu gewährleisten. Die Verwendung der CPC-Schnellkupplungen und -Konnektoren trägt dazu bei Anwenderfehler zu minimieren und die Betriebszeit der Geräte zu maximieren – alles wichtige Faktoren für hohe Produktivität und Zuverlässigkeit.

    Robust und zuverlässig

    Für die verschiedenen Arten der Flüssigkeitszufuhr und -extraktion sind CPC-Schnellverbinder in einer wachsenden Vielfalt von Größen, Anschlussmöglichkeiten und Werkstoffen erhältlich; dazu gehören auch technische Polymere. Ein umfangreiches Spektrum an Konfigurationen ist lieferbar, um spezifische Geräteanforderungen zu erfüllen. Alle CPC-Konnektoren und -Kupplungen werden strengen Tests unterworfen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftest, Produktprüfungen, Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.

    Einfache Wartung

    Müssen Ihre Systeme gewartet werden, dann ermöglicht die CPC-Daumentaste intuitives und schnelles Trennen. Die CPC-Schnellverschlusskupplungen, die für eine einfache Wartung entwickelt wurden, ermöglichen eine sichere und schnelle Reparatur, um die Ausrüstung schnell wieder betriebsbereit zu machen. Darüber hinaus sorgt die einfach zu bedienende Daumentaste für eine leichte und schnelle Installation.

    Gewissheit einer sicheren Verbindung

    Das schlanke Gehäuse und das ergonomische Design der CPC-Kupplungen und -Konnektoren ermöglicht die Einhandbedienung; der hörbare "CPC-Klick" stellt sicher, dass der Benutzer die Gewissheit hat, wenn die Flüssigkeitsleitungen verbunden sind. Dank des geringen Kraftaufwands beim Verbinden machen CPC-Konnektoren es einfach, eine vollständige Verbindung sicherzustellen.

    Lieferkettensicherheit

    Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. OEM-Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement.

    So finden Sie unsere Produkte

    Alle Universalkupplungsprodukte anzeigen