Mehrfach-Verbinder

    Hier Mehrfach-Verbinder
    Use Our Product Specifier

    Verbinden Sie zwei, sechs oder sogar zehn voneinander getrennte Durchfluss-Pfade mit einer Kupplung, indem Sie CPC Mehrfach-Verbinder verwenden. Diese effizienten Lösungen gewährleisten eine korrekte Ausrichtung aller Leitungen und sind mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Werkstoffen erhältlich, um die Designflexibilität zu maximieren. Mehrfach-Verbinder von CPC ermöglichen die Häufigkeit von Falschverbindungen zu verringern und ein Schlauch-Durcheinander zu beseitigen.

    Produktserien

    Merkmale der Mehrfach-Verbinder von CPC 

    • Daumentasten-, Schiebe- oder Drehverriegelung für einfaches und sicheres Verbinden und Trennen von bis zu zehn separaten Fluid- und Elektroleitungen
    • Ein einziger Punkt zur Bündelung der Schlauchverbindungen für eine optisch ansprechende und platzsparende Lösung
    • Erhältlich mit Absperrventil auf der Plattenmontage-Seite oder als Inline-Konfiguration
    • Optionen für mehrere unabhängige Fluid-Leitungen
    • Die Ausrichtung der Schläuche wird mit der Verbindung sichergestellt
    • Acetal- oder Polypropylen-Varianten unterschiedlicher Größe ermöglichen den Anschluss unterschiedlicher Medien und Schlauchgrößen 
    • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung 

    So finden Sie unsere Produkte

    Alle Universalkupplungsprodukte anzeigen

    Hier mehr Fachwissen


    Hilfreiche Ressourcen


    Aufschlussreiche Ressourcen über Fluidverbinder