Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
  • Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    HFC Disconnect

    See HFC Disconnect Products

    Die HFC-Serie ermöglicht ein steriles Trennen von Schläuchen, die in Fertigungssystemen der Single-Use Biopharma-Industrie und im Bereich der Zell- und Gentherapie eingesetzt werden. Durch einfaches Drücken der Daumentaste wird das Einwegsystem getrennt; dennoch wird auf beiden Seiten weiterhin ein steriler Flüssigkeitsdurchgang gewährleistet. Die HFC39-Kupplungsserie eignet sich ideal zum Trennen von flexiblen Schläuchen, die bei Lager-/Mischtanks, Einweg-Bioreaktoren, Transferleitungen, Chromatographie-Skids, Filtern, Probenentnahme- und Gefrier-/Auftautaschen verwendet werden. Das Produkt ist als einbaufertiges Set erhältlich (siehe Artikelnummern) und hat eine Schutzabdeckung für die Entriegelungstaste, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern. Jede Kupplung ist zudem durch eine Lasergravur mit Artikel- und Chargennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten

    Produkte & Downloads

    EigenschaftenVorteile
    Intuitiver Entkupplungsvorgang in einem SchrittMinimiert Bedienfehler und erleichtert die Einführung von Standardprozessen und -anleitungen
    Einfaches VerbindenKein zusätzliches Equipment für steriles Trennen erforderlich
    Hörbarer „Klick“Gewährleistet eine sichere Verbindung
    DaumentastenschutzVerhindert versehentliches Trennen
    Artikel- und Chargennummer per Laser eingraviertVollständige Rückverfolgbarkeit bis zum Rohmaterial
    Feder im Durchgangspfad aus Alloy C-276Ermöglicht breiteres Anwendungsspektrum

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Bis 5,17 bar (75 psi) 
    Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

    Material

    Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
    O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
    Feder im Durchgangspfad: Alloy C-276

    Sterilisationsmethoden

    Gammastrahl: Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
    Autoclav: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten (nur ein Zyklus).

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    1/4" HFC-Kupplung Cv-Wert 0.77
    3/8" HFC-Kupplung Cv-Wert 1.1
    1/2" HFC-Kupplung Cv-Wert 1.9
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters