MC-Serie

    See MC-Serie Products

    Die Kupplungen der MC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die MC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen mit einer Hand.

    Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PMC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie. Zudem sind Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

    Produkte & Downloads

    PDF icon Spec Sheet

    MC Series

    Spec Sheet available for download now.

     
    Eigenschaften Vorteile

    Werkstoff Messing

    Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen

    Kompatibilität

    Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PMC und PMC12

    Hitzebeständig Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

    Colder Entriegelungstaste

    Verbinden und Trennen mit einer Hand

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

    Material:

    Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Ventil: Acetal
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: Buna-N

    Other

    Farbe: Chrom
    Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 6,4mm ID (von 1/8" bis 1/4" ID)

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    MC1002

    MC1002

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Body

    MC1004

    MC1004

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

    MC12025

    MC12025

    5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1204

    MC1204

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1304

    MC1304

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC1502

    MC1502

    1/8 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1602

    MC1602

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1603

    MC1603

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1604

    MC1604

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MC1702

    MC1702

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC1703

    MC1703

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC1704

    MC1704

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    MC181032

    MC181032

    10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD12025

    MCD12025

    5/32 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1204

    MCD1204

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1304

    MCD1304

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

    MCD1502

    MCD1502

    1/8 NPT Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1602

    MCD1602

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Body

    MCD1603

    MCD1603

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    MCD1604

    MCD1604

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Body

    MCD1702

    MCD1702

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    MCD1703

    MCD1703

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    MCD1704

    MCD1704

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    MCD181032

    MCD181032

    10-32 Valved Panel Mount Coupling Body

    DSM2202

    DSM2202

    1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

    MC20025

    MC20025

    5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2004

    MC2004

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC21025

    MC21025

    5/32 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2104

    MC2104

    1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2202

    MC2202

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2203

    MC2203

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2204

    MC2204

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

    MC2302

    MC2302

    1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2304

    MC2304

    1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

    MC2402

    MC2402

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC2404

    MC2404

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC2602

    MC2602

    1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC2604

    MC2604

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

    MC4004

    MC4004

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MC4202

    MC4202

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MC4203

    MC4203

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MC4204

    MC4204

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD2004

    MCD2004

    1/4 PTF Valved Coupling Insert

    MCD2006

    MCD2006

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

    MCD21025

    MCD21025

    5/32 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2104

    MCD2104

    1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2202

    MCD2202

    1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert

    MCD2203

    MCD2203

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

    MCD2204

    MCD2204

    1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert

    MCD2302

    MCD2302

    1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2304

    MCD2304

    1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

    MCD2402

    MCD2402

    1/8 NPT Valved Coupling Insert

    MCD2404

    MCD2404

    1/4 NPT Valved Coupling Insert

    MCD2602

    MCD2602

    1/8 NPT Valved Coupling Insert

    MCD2604

    MCD2604

    1/4 NPT Valved Coupling Insert

    MCD4004

    MCD4004

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD4202

    MCD4202

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD4203

    MCD4203

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    MCD4204

    MCD4204

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

    Back to Top