• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Schlauchfittinge & Konnektoren für die Chirurgie

    Use Our Product Specifier

    Im Operationssaal dürfen keine Fehler passieren. Äußerst zuverlässige, benutzerfreundliche und fehlerfreie Verbindungen sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Aus diesem Grund erfordert die Patientensicherheit im Operationssaal, dass die von Chirurgen und ihren Teams verwendete Ausrüstung und Geräte so sicher und benutzerfreundlich wie möglich sind. Falschverbindungen oder ein Austreten von gefährlichen Flüssigkeiten sind nicht möglich. Qualitativ hochwertige, robuste medizinische Ausrüstung ist für einen sicheren und produktiven Operationssaal oder ein Operationszentrum entscheidend. 

    Trends werden Realität

    Die Branche der chirurgischen Ausrüstung wächst schnell - dank der Entwicklung fortschrittlicher, minimalinvasiver Technologien und Spezialgeräte. Zu den Trends, die das Wachstum antreiben, gehören: 

    • Die weltweit wachsende geriatrische Bevölkerung und der Bedarf an minimal-invasiven Verfahren. Laut CDC-Statistik wurden rund 60 % aller chirurgischen Eingriffe bei Patienten ab 45 Jahren durchgeführt.
    • Miniaturisierte und spezialisierte chirurgische Ausrüstung sowie robotergestützte Systeme werden immer komplexer und gewährleisten gleichzeitig bessere Behandlungsergebnisse.
    • Verbesserte Operationssysteme, die es ermöglichen, immer komplexere Operationen durch weniger invasive Verfahren durchzuführen. 

    Diese Trends setzen voraus, dass chirurgische Geräte mit Fluidhandling-Komponenten ausgestattet sind, die die Sicherheit des Patienten erhöhen. Die in medizinischen Geräten verwendeten Kupplungen müssen mit der physikalischen, chemischen und biologischen Umgebung des Operationssaals kompatibel sein. Zusätzlich zu diesen Anforderungen müssen Konnektoren und Kupplungen einfach zu bedienen sein, um Falschverbindungen zu vermeiden. CPC bietet eine große Auswahl an Schlauch-Fittingen, die die fortschrittlichen Designs chirurgischer Ausrüstung ermöglichen und sicherzustellen, dass sie einfach zu bedienen und äußerst zuverlässig sind.

    Wenn jede Verbindung entscheidend ist

    CPC liefert seit Jahrzehnten benutzerfreundliche, sterilisierbare und äußerst zuverlässige Verbinder für die Chirurgie. Diese benutzerfreundlichen, zuverlässigen chirurgischen Schlauch-Konnektoren und -Fittinge wurden entwickelt, um bessere Ergebnisse für Patienten, Chirurgen und Pflegeteams zu gewährleisten. Unsere Ingenieure haben mit den weltweit führenden Unternehmen für chirurgische Geräte zusammengearbeitet und ihr Know-How im Fluidhandling eingebracht, um innovative, marktführende Schlauch-Konnektoren für chirurgische Geräte und Ausrüstung zu entwickeln.

    CPC-Konnektoren sorgen für Flexibilität

    Chirurgische Ausrüstung erfordert das Verbinden und Trennen unterschiedlicher Schlauchtypen, die für den Transport von Flüssigkeiten während komplexer medizinischer Eingriffe erforderlich sind. Das medizinische Know-How von CPC führte zur Entwicklung innovativer Schnellverbindungstechnologie, die speziell für den Einsatz in Operationssälen entwickelt wurde. Unabhängig davon, ob die Anwendung Produkte ohne Ventil oder Non-Spill Produkte mit niedrigem oder hohem Durchfluss, wiederverwendbare Verbinder oder Einwegprodukte erfordert: unsere umfangreiche Palette an Anschlussoptionen kann eine Vielzahl von Spezifikationen für chirurgische Geräte erfüllen. Chirurgische Schlauch-Konnektoren von CPC tragen dazu bei, dass medizinische Verbindungen sauber, schnell und vor allem sicher werden.

    Vorteile von Schnellkupplungen mit integrierter RFID-Technologie

    • Unterstützt die Automatisierung von Prozessen und Arbeitsabläufen und macht sie schneller und effizienter als manuelle Prozesse.
    • Eliminiert Falschverbindungen und Ungenauigkeiten, die durch menschliches Versagen verursacht werden. Überprüft, ob korrekte Verbindungen hergestellt wurden, um so Schäden von Patienten abzuwenden.
    • Authentifiziert und validiert die Erstverwendung von Einwegausrüstung und gewährleistet damit die Patientensicherheit 

    Beispiel eines chirurgischen Intruments mit RFID-Technologie

    Viele Geräte in der Augenchirurgie verfügen über eine Kochsalzleitung zur Augenspülung und eine Luftleitung, die während der Operation einen pneumatischen Cutter antreibt, der schnell und sicher gewechselt werden muss. Ein weltweit führender Gerätehersteller entschied sich für intelligente chirurgische Schlauch-Konnektoren von CPC mit integrierter RFID-Technologie, um Schäden an Patienten und Instrumenten zu vermeiden, die durch falsches Anschließen der Kochsalzlösungs- und Luftleitungen verursacht werden könnten. Bevor eine physische Verbindung hergestellt wird, liest das RFID (drahtlose Radiofrequenzidentifikation)-Lesegerät das Tag und teilt der Kontrolleinheit - noch vor dem Zustandekommen der Verbindung - mit, welche Leitung mit einem bestimmten Geräteanschluss verbunden wird. Wenn versucht wird eine Falschverbindung herzustellen, kann die Kontrolleinheit eine Warnung anzeigen, einen Alarm auslösen bis der Fehler behoben ist oder die Ausrüstung herunterfahren. Die RFID-Technologie stellt zudem sicher, dass eine Einmalverbindung tatsächlich nur einmal verwendet wird; so bleibt die Verbindung hygienisch und sicher.

    Weitere Ressourcen zur Auswahl von Fluidverbindern


    Vorteile der CPC-Fluidverbinder