• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    PLC NSF-Serie

    See PLC NSF-Serie Products

    Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar. 

    Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metallkupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Die Kupplungen der PLC NSF-Serie entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
    Integrierte Anschlüsse

    Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

    "Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
    Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien LC und PLC12

     

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

    Material

    Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: Buna-N

    Other

    Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
    Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)

    JG® Schlauch-Spezifikationen

    Schlauch-Toleranzen: 6,4mm AD, +0,00mm/-0,01mm
    9,5mm AD, +0,00mm/-0,01mm
    Schlauchtypen Kunststoffschlauch: Polyethylen, Nylon, Polyurethan
    Metallschlauch: Messing, Kupfer und Baustahl

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
    Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

    Products

    Filters

    20400

    20400

    1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)

    20600

    20600

    3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)

    20800

    20800

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)

    21100

    21100

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)

    22100

    22100

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

    22300

    22300

    3/8 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14006 NSF)

    22500

    22500

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC17004 NSF)

    22900

    22900

    1/4 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14004 NSF)

    24300

    24300

    1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13004 NSF)

    24500

    24500

    3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF)

    26700

    26700

    3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16006 NSF)

    28200

    28200

    1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF)

    20100

    20100

    3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)

    21400

    21400

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)

    21500

    21500

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)

    22000

    22000

    1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

    22200

    22200

    3/8 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24006 NSF)

    22400

    22400

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22004 NSF)

    24700

    24700

    1/4 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29004 NSF)

    24800

    24800

    3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC29006 NSF)

    24900

    24900

    3/8 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29006 NSF)

    26600

    26600

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD42004 NSF)