Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors

Introducing the world's smallest sterile connector for cell and gene therapy applications. The MicroCNX Nano has the smallest flow path to move cells efficiently, with minimal turbulence and helps reduce holdup volume.

Learn more

of

Big Change Starts Small with MicroCNX Nano Sterile Connectors
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
    SaniQuik™-Serie

    See SaniQuik™-Serie Products

    Colders SaniQuik™ ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluss von Einweg-Systemen an vorhandene Verarbeitungsanlagen aus Edelstahl. SaniQuik's integrale Sanitär-Anschlüsse werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert. Die neuen Verbindungen, die an Colders MPC- und MPX-Kupplungen angeschlossen werden können, vereinfachen die Übertragung zu Einweg-Schlauchsätzen, Mehrfachverteilern und Beutelsystemen. 

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    3/4" und 1-1/2" Sanitär-Anschlüsse Werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert.
    Kombinierbar mit den Serien MPC & MPX Schnelles und einfache Verbinden von Standard-Kunststoffkupplungen und Single-Use Beuteln und Schlauch-Sets
     Integrierter Kupplungs-Anschluss Einfaches Trennen der Kupplung, keine Ersatz O-Ringe erforderlich
    BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
    Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

    Materialien

    Hauptkomponenten: Edelstahl 316L
    O-Ringe: Silikon(transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

    Sterilisationsmethoden

    Sterilisationsmethoden: Autoclav

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    SQCC221212M

    SQCC221212M

    3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCC222424M

    SQCC222424M

    1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCX221212M

    SQCX221212M

    3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    SQCX222416M

    SQCX222416M

    1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

    SQCX222424M

    SQCX222424M

    1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

    2260100

    2260100

    SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

    2260200

    2260200

    SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring