AseptiQuik W

    See AseptiQuik W Products

    Die beidseitig baugleichen AseptiQuik® W-Konnektoren mit 1,5“ nominaler Nennweite ermöglichen schnelle und einfache Steril-Verbindungen für Anwendungen mit hohem Durchfluss. Das baugleiche Design (1“, 1 1/4“ und 1 1/2“) bietet vereinfachte Systemintegration und minimiert das Risiko von Bedienungsfehlern. Die robuste Ausführung funktioniert zuverlässig; es werden keine zusätzlichen Klemmen oder andere Befestigungen benötigt. Biopharma-Hersteller können vom Marktführer qualitativ hochwertige Komponenten in 1“, 1 1/4“ und 1 1/2“ für ihre komplexen Single-Use Fertigungsanlagen erwarten. 

     

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Baugleiche Teile für beide Verbindungshälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbindungshälften
    FLIP - ALIGN - PULL- SNAP Intuitiver 4-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Verbindungsfehlern
    Sichere Schnappverschlüsse Höhere Robustheit des Konnektors für eine Vielzahl von Anwendungen
    Ziehschlaufen mit integrierter Membran Gewährleisten gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Membranen
    Keine anderen Komponenten erforderlich Steriler Verbindungsprozess ohne Zukauf oder Lagerung weiterer Teile oder Werkzeuge
    AseptiQuik-Serie mit größtem Durchflussquerschnitt
    (1,5" nominaler Durchfluss)
    Schnellerer Flüssigkeitstransfer für höhere Anlageneffizienz 

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen

    Betriebsdruck:

    Bis zu 4,1 bar (60 psi)
    Bis zu 5,1 bar (75 psi) für 48 Stunden

    Betriebstemperatur: Von 1°C  bis 40°C (von 34°F bis 104°F)
    Typischer Durchflusskoeffizient: Cv-Wertebereich: 39 bis 118
    Anschlussgrößen: 25,4mm, 31,8mm, 38,1 mm Schlauchtüllenanschluss-ID (1", 1 1/4",
    1 1/2"), 1 1/2" Sanitäranschluss

    Material:

    Verbinder: Polycarbonat (weiß)
    Transportclip:         Polycarbonat (transparent)
    Ziehschlaufen/Laschen: Polycarbonat (weiß, Hochtemperaturausführung)
    Ziehschlaufen-Schiene: Polyphenylsulfon (grau)
    Seitllicher Schnappverschluss: Polyphenylsulfon (blau)
    Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt
    Membran: Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemp.ausführung) mit PTFE-Sticker

    Sterilisationsmethoden:

    Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
    Autoklavieren (Hochtemperaturausführung HT): Ein Zyklus bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

    ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwort des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Validierungsberichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Extrahierbare Berichte

    CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

    Products

    Filters

    AQW17016HT

    AQW17016HT

    1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    AQW17020HT

    AQW17020HT

    1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    AQW17024HT

    AQW17024HT

    1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    AQW33024HT

    AQW33024HT

    1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

    Back to Top