Schnellverschlüsse für Kunststoffschläuche von Heimtherapie-Geräten

    Use Our Product Specifier

    Für die Heimpflege wird eine Vielfalt an Heimpflegegeräten für die Patienten und ihre Betreuer angeboten. Diese Geräte (wie Kälte- und Kompressionstherapiesysteme, Insulin-Verabreichungsgeräte, Heiminfusions- und Heimdialysegeräte) sind darauf ausgelegt, eine Krankheit zu behandeln oder eine Verletzung mit minimalem Aufwand und Zeitaufwand des Anwenders zu heilen. 

    CPC-Konnektoren - Ideal für Schlauchverbindungen in der häuslichen Krankenpflege

    CPC-Schnellverschusslösungen verbessern die Funktionalität und das Design Ihrer Geräte der häuslichen Krankenpflege. Zu den besonderen Merkmalen gehören präzise Schlauchtüllen für hervorragenden Halt und integrierte Absperrventile, um ein Austreten von Flüssigkeit zu verhindern; zudem ermöglicht die einfach zu bedienende Daumentaste ein schnelles Verbinden und (bei Bedarf) ein schnelles Trennen. Verlassen Sie sich auf die Schlauch-Konnektoren und -Kupplungen aus Kunststoff für die ultimative Lösung Ihres Fluid-Managements.

    Beispiele und Vorteile der häuslichen Krankenpflege

    • Wundversorgung von Geschwüren oder einer Operationswunde
    • Intravenöse Therapie oder Ernährungstherapie
    • Überwachung schwerer Erkrankungen und instabiler Gesundheitszustände

     

    Die Geräte der häuslichen Krankenpflege sollen helfen:

    • Schneller gesund zu werden
    • So schnell wie möglich die Selbständigkeit zurückzugewinnen
    • So schnell wie möglich autark zu werden
    • Zugänglicher und effizienter als die Krankenhausversorgung oder spezialisierte Pflegeeinrichtungen zu sein

     

    CPC-Verbindungstechnologie und der Heilungungsprozess

    Wenn Benutzerfreundlichkeit und Wirksamkeit der Geräte häuslicher Pflege die Dauer des Heilungsprozesses bestimmen und diesen um einige Tage oder sogar Wochen verkürzen können, dann muss jeder CPC-Konnektor sicher und zuverlässig sein – frei von Luft- oder Flüssigkeitsleckagen. Für bessere Patientensicherheit und zur Vermeidung von Falschverbindungen wählen OEMs auf der ganzen Welt aufgrund der erwiesenen Leistungsfähigkeit die medizinischen CPC-Schlauch-Konnektoren aus Kunststoff für ihre Medizin-Geräte, vom Operationssaal bis hin zur häuslichen Krankenpflege.

    Funktionen und Vorteile von CPC-Konnektoren für die häusliche Krankenpflege

    • Anwenderfreundliches, ergonomisches Design für bessere Anwendung
    • Intuitives Handling minimiert Schulungen und reduziert Anwenderfehler 
    • Das freie Drehen der Kupplung ermöglicht ein Rotieren des Schlauches, ohne zu knicken oder zu lecken 
    • Chemisch beständige Materialien bieten zuverlässige Leistung 
    • Der hörbare Klick gibt dem Benutzer die Gewissheit einer zuverlässigen Verbindung z
    • Die Daumentaste sorgt für intuitives und schnelles Trennen
    Weitere Informationen

    Erweitern Sie Ihr Portfolio uns somit Ihr Produktangebot

    Die Aktualisierung bestehender Konstruktionen oder die Entwicklung völlig neuer Produkte ist mit den Fluid-Schnellverschlusskupplungen und -Konnektoren von CPC ganz einfach. Unsere Fluid-Experten arbeiten mit den Designern und Ingenieuren Ihrer Heimpflegegeräte zusammen, um Ihren Medizin-Kunden eine umfangreiche und benutzerfreundliche Produktlinie anbieten zu können. Der partnerschaftliche Ansatz von CPC ermöglicht, Ihre Marke zu stärken und kostengünstige Lösungen für Ihre Heimpflegegeräte zu bieten.

    So finden Sie unsere Produkte

    Hier finden Sie weitere Informationen