• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Konnektoren für Medizin-Geräte

    Use Our Product Specifier

    Medizin-Geräte helfen medizinischem Fachpersonal bei der Diagnose und Behandlung von Patienten, unterstützen Patienten bei der Genesung und verbessern die Lebensqualität. Die große Vielfalt an Medizin-Geräten umfasst In-Vitro-Diagnostik-Geräte, diagnostische Bildverarbeitungsgeräte, zahnärztliche Ausrüstung, ophthalmologische Geräte, kardiovaskuläres Equipment und andere Geräte. Medizin-Geräte werden immer fortschrittlicher, spezialisierter und kleiner. Entscheidend ist, dass Medizin-Geräte Anschlüsse haben, die einfach zu bedienen und zuverlässig sind.  

    Bessere Medizin-Geräte für bessere Ergebnisse

    Infektionskrankheiten und chronische Erkrankungen wie Diabetes und Krebs nehmen weiter zu. Und Medizin-Geräte sind nach wie vor ein wichtiges Instrument für medizinisches Fachpersonal, um Patienten weltweit zu helfen. OEMs medizinischer Geräte müssen ständig bessere Wege finden, um Krankheiten effizienter und effektiver zu erkennen, zu diagnostizieren und zu behandeln. Eine Möglichkeit sind die benutzerfreundlichen CPC-Konnektoren für das Fluidhandling.

    5 Vorteile der speziell für die Medizin entwickelten CPC-Schnellverschlusskupplungen

    • Robust und zuverlässig, um die Anforderungen vieler Medizin-Geräte zu erfüllen
    • Ergonomische Daumentaste für einfache Bedienung, auch mit Handschuhen
    • Sterilisierbar mit Autoklav, EtO, Elektronenstrahl oder Gamma zur Wiederverwendung
    • Große Auswahl an Werkstoffen; dazu gehören biokompatible Werkstoffe
    • Ein nach ISO Klasse 7 zertifizierter Reinraum gewährleistet die Qualität und Sauberkeit der Reinraumprodukte; diese werden vor dem Versand im Reinraum doppelt verpackt. 
    Für weitere Informationen

    Gut durchdachte Medizin-Geräte 

    CPC weiß, dass die Hersteller von Medizin-Geräten ständig bessere Geräte entwickeln möchten, die einfach in der Handhabung sind, aber gleichzeitig im vorgegebenen Kostenrahmen bleiben und die strengen gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Ein gut konzipiertes Flüssigkeits-Managementsystem mit speziell entwickelten CPC-Schnellverschlusskupplungen und -Konnektoren für Medizin-Geräte hilft Produktingenieuren, diese Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig ihre Geräte so zu gestalten, dass sie die Heilergebnisse verbessern können. 

    CPC-Konnektoren für Medizin-Geräte erledigen die Arbeit

    Die Schnellverschlusskupplungen wurden von CPC entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen des Medizingeräte-Marktes zu erfüllen. Ob Kompatibilität mit aggressiven Chemikalien oder Reinigungsprodukten, Sterilisierbarkeit oder mechanisch kodierte Produkte zur Vermeidung von Falschverbindungen: CPC hat eine Lösung selbst für die anspruchsvollsten Spezifikationen. Die OEMs medizinischer Geräte auf der ganzen Welt entscheiden sich aufgrund ihrer bewährten Leistung in Operationssälen, Zahnarztpraxen, Dialysezentren, Biolaboren und anderen medizinischen Umgebungen für saubere, sichere CPC-Konnektoren.

    Besondere Merkmale der CPC-Konnektoren für Medizin-Geräte 

    • Präzise gefertigte Schlauchtüllen für festen Halt des Schlauchs, um ein Auslaufen oder versehentliches Trennen zu vermeiden
    • Integrierte Absperrventile verhindern ein Auslaufen von Flüssigkeit
    • Einfach zu bedienende Daumentaste für schnelles Verbinden und Trennen mit einer Hand, sogar mit Handschuhen

     

    Die CPC-Konnektoren der APC-Serie bieten Benutzerfreundlichkeit bei kompakter Größe

    • Daumentaste aus Kunststoff ohne sichtbare Metallteile
    • Ummantelte Daumentaste schützt vor versehentlichem Trennen
    • Integrierte Anschlüsse für geringere Leckagen, kürzere Montagezeiten und schnellere Installationen
    • Chemisch beständiges Material zur Verwendung in einer Vielzahl von Medizin-Geräten

    Ressourcen für die Auswahl des richtigen Fluidhandling-Konnektors